Grove濁度センサーは、水の濁度(浮遊粒子の数)を測定できるセンサーモジュールです。
このモジュールの光学センサーは、フォトトランジスタとダイオード間の波長の屈折を使用して、濁った水の密度と異物の濃度を測定できます。 光学トランジスタと光学ダイオードを使用することにより、光源から受光器に到達する光の量を測定し、水の濁度を計算することができます。
出力モードは、ボード上のスイッチを調整することで選択できます。 アナログおよびデジタル出力をサポートします。 感度は、オンボードのノブで調整できます。
Note
ユーザのニーズを応じて、機能を拡張する新しいアクセサリーを制作する予定ですので、皆さんの提案をお待ちしています! フォーラムでごいけんをお聞きください!
Grove濁度センサーは、水の濁度(浮遊粒子の数)を測定できるセンサーモジュールで、フォトトランジスタとダイオード間の波長の屈折を使用して、濁った水の密度と異物の濃度を測定できます。Arduinoと合わせて使用でき、自作濁度計、水質計測器などに最適です。