Grove UVセンサー - Grove UV Sensor
SKU
101020043
Grove – UVセンサーは、入射紫外線(UV)強度の測定に用いられます。
- 10+: ¥1,215.83
YOU MAY LIKE THIS
PRODUCT DETAILS
Grove – UVセンサーは、入射紫外線(UV)強度の測定に用いられます。 紫外線は、波長が可視放射よりは短いです。 GUVA-S12SDをベースとし、そのスペクトル範囲は200nm-400nmという広い範囲です。 モジュールは、UV強度の変化に応じて変化する電気信号を出力します。 UVセンサーは、実験室で紫外線へ暴露されるかを判定する、または環境設定のために利用されます。
商品特性
-
安定性高い
-
高感度
-
低電力消費
-
ショットキー型フォトダイオードセンサー(Schottky type photodiode sensor)
-
広い応答範囲
-
Grove インタフェース
技術情報
寸法 | 20mm x20mm x15mm |
重さ | G.W 8g |
バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
Grove - UV センサ | 1 |
Grove ケーブル | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 9031900090 |
USHSCODE | 9031808070 |
UPC | 841454107392 |
EUHSCODE | 9013101000 |
COO | CHINA |
EU DoC | 1 |
RoHS | 1 |
UK DoC | 1 |
LEARN AND DOCUMENTS
Documentations
-
Resources
- Grove - UV Sensor v1.1 PCB and schematics(current version) in Eagle format
- Grove - UV Sensor v1.1 PCB(current version) in PDF format
- Grove - UV Sensor v1.1 schematics(current version) in PDF format
- Grove - UV Sensor v1.1 Sensor Datasheets(current version)
- US EPA Suggestions About UV Radiation
- Grove - UV Sensor v1.0 schematics and datasheets(older version)
SHARED BY USERS
REVIEWS
Write Your Own Review