GroveシステムのすべてのモジュールをGroveベースシールドまたは他のボードに接続して、迅速なプロトタイピングを可能にします。
5cm、20cm、30cm、40cm、50cmのツメ付きケーブルと、20cmのツメなしケーブルがあります。
ドキュメント
商品詳細については、Wikiページ をご覧ください。
商品詳細
| 寸法 | 0mm x0mm x0mm |
| 重さ | G.W 21g |
| バッテリー | Exclude |
部品リスト
| Grove-ユニバーサル4ピン20cmバックルケーブル | 5 |
GroveシステムのすべてのモジュールをGroveベースシールドまたは他のボードに接続して、迅速なプロトタイピングを可能にします。