the AI Hardware Partner
For Industry
Products
Local Warehouse
Documents
Customization
Software
Solution
Support
Grove
/
Kits & Expansions
/
Grove 4ピンコネクタ 90°(10個入り) - Grove Universal 4 pin connector 90°(10 PCs)
製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
ソリューション
PDF をダウンロード
説明
ドキュメント
認証
技術詳細
部品リスト
説明
Stem、TwigsとGrove cablesに使用するバックル付きの
白い4ピン
コネクタで、間隔は2mmです。10個パックでDIYに使用できます。
DOCUMENTSドキュメント
商品詳細については、
OPL
をご覧ください。ドキュメントの改善、デモコードやチュートリアルの追加をご支援いただければ幸いです。技術サポートについては、こちらに投稿してください:
forum
ドキュメント
Datasheet
認証
HSCODE
8536901900
USHSCODE
8536904000
UPC
841454107408
EUHSCODE
8536909500
COO
CHINA
技術詳細
商品仕樣
寸法
0mm x0mm x0mm
重さ
G.W 5g
バッテリー
Exclude
部品リスト
部品リスト
1
Grove 4ピンコネクタ 90°(10個入り) - Grove Universal 4 pin connector 90°(10 PCs)
SKU 110990037
★★★★★
★★★★★
22 件のレビュー
Stem、TwigsとGrove cablesに使用するバックル付きの白い4ピンコネクタで、間隔は2mmです。10個パックでDIYに使用できます。
JPY
¥270.00
Shipping and duties calculated at checkout.
Free Insurance Included On Us
Flexible Payments with PayPal Pay Later
Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy