Grove 可変色RGB LED V1.1 - Grove Variable Color LED
SKU
101020472
Grove 可変色RGB LED V1.1は、デジタル信号とPWM信号の両方でコントロールできるRGB LEDです。3つの可変抵抗器が搭載されて、色を簡単かつ迅速に変更できます。
- 10+: ¥466.71
YOU MAY LIKE THIS
PRODUCT DETAILS
Grove可変色RGB LED V1.1は、デジタル信号とPWM信号の両方でコントロールできるRGB LEDです。3つの可変抵抗器が搭載されて、色を簡単かつ迅速に変更できます。
これはGrove可変色RGB LEDのV1.1バージョンです。最初のバージョンと比較して、ロジックICを追加し、ロジックDCジャックでより適切に動作できるようにしました。ただし、ロジックDCジャックを使用しない場合、このバージョンと古いバージョンとどちらに使っても特に区別がありません。Grove可変色RGB LED を入手して、Lチカ作品を作りましょう!
技術仕様
寸法 | 20mm x20mm x30mm |
重量 | GW 7g |
バッテリー | なし |
動作電圧 | 3.3v / 5v |
部品表
Grove-可変色RGB LED V1.1 | 1 |
Grove-ケーブル | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 8531909000 |
USHSCODE | 8471490000 |
EUHSCODE | 8543709099 |
COO | CHINA |
EU DoC | 1 |
RoHS | 1 |
UK DoC | 1 |
LEARN AND DOCUMENTS
Documentations
SHARED BY USERS
REVIEWS
Write Your Own Review