製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明


Grove振動センサ(SW-420)は、高感度の無指向性振動センサーです。 モジュールが安定すると、回路がオンになり、出力が高くなります。 動きや振動が発生すると、回路が短時間切断され、出力が低くなります。 同時に、必要に応じて感度を調整することもできます。

振動または傾斜センサーに最適なモジュールです。

Note

お客様のニーズに応じるセンサを購入するには、ご購入する際にGrove選択ガイドをご覧ください。

商品特性

  • 無指向性

  • 高感度

  • 傾き、振動への応答

  • 防水

  • 耐圧縮性

アプリケーション

  • 車、自転車、オートバイでの警報システム/ベル

  • ゲームコントロール

  • 振動検知

ピンアウト

認証

HSCODE9031900090
USHSCODE9031902100
UPC841454121039
EUHSCODE9013101000
COOCHINA

技術詳細

技術情報

寸法40mm x20mm x7mm
重さG.W 10g
バッテリ含まれない
動作電圧3.3V / 5V
インタフェースデジタル

部品リスト

パッケージ内容

Grove振動センサー(SW-420)- Grove Vibration Sensor1
Groveケーブル1

Grove振動センサー(SW-420)- Grove Vibration Sensor

SKU 101020586

Grove-振動センサー(SW-420)は、高感度の無指向性振動センサーです。

JPY¥301.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy