製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明


製品特徴

  • インターフェイス搭載なので、はんだ付け不要

  • 信号ブレークポイント連続送信、隣接する2つ以上のLEDが破損しない限り、残りのLEDは正常に使用できる

  • WS2813B IC, 5050 LED

  • 優れた防水性能(IP65)

  • フルカラーRGB、16777216色、256レベルの輝度

製品詳細

Groveインターフェイス搭載しているRGB LEDテープで、安定で高性能のフルカラーWS2813 LEDを採用しました。また、LED本体が防水スロットで保護され、室外でも安心して使用できます。はんだ付け不要で、Arduinoなどのマイコンとで便利、簡単でLチカ作品を創作できます。

  • Groveインタフェース搭載:はんだ付けも複雑な配線も必要なく、Groveケーブルを介してLEDテープをSeeedunioまたはArduino + BaseShildに接続するだけで使用できる。

  • WS2813:WS2812のアップグレードバージョンであり、信号ブレークポイント連続送信をサポート、WS2812よりもはるかに安定しており、強力。

  • 優れた防水性:LEDに透明な防水スロットを追加したので、室外でも安心して使用できる

1メートルあたりのLEDの数に応じて、このシリーズには3つのモデルがあります。 この一連の製品には3つのモデルがあります。


Grove RGB LED テープ 防水 (WS2813 - 30 LED/m - 1m)

Grove RGB LED テープ 防水 (WS2813 - 60 LED/m - 1m)  

Grove RGB LED テープ 防水 (WS2813 - 144 LED/m - 1m) 



信号ブレークポイント連続送信とは:


隣接する2つ以上のLEDが破損しない限り、残りのLEDは正常に機能します。

認証

HSCODE9405409000
USHSCODE8541410000
UPC841454122388
EUHSCODE9405413910
COOCHINA

技術詳細

技術仕様

寸法1000mm x12mm x4mm
重量G.W 41g
電池Exclude
動作電圧DC 5V
動作電流1.8A per meter / 0.06A per LED

動作温度

-40℃ ~ 70℃
保存温度-50℃ ~ 80℃
最大パワー9W per meter / 0.3W per LED
スキャン頻度2KHz/s
最大データ転送速度800Kbps/s
リセット時間>280us (typical = 300us)
LED寿命50000 Hours

部品リスト

部品リスト

Grove - WS2813 RGB LED Strip Waterproof - 30 LED/m - 1m1

Grove RGB LED テープ 防水 (WS2813 - 30 LED/m - 1m)

SKU 104020108

Groveインターフェイス搭載しているRGB LEDテープで、安定で高性能のフルカラーWS2813 LEDを採用しました。また、LED本体が防水スロットで保護され、室外でも安心して使用できます。はんだ付け不要で、Arduinoなどのマイコンとで便利、簡単でLチカ作品を創作できます。

RGB LED Strip 60 LED/m - 1m
JPY¥1029.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy