Loading...

Grove RGB LED テープ 防水 (WS2813 - 60 LED/m - 1m)

SKU
104020109

Groveインターフェイス搭載しているRGB LEDテープで、安定で高性能のフルカラーWS2813 LEDを採用しました。また、LED本体が防水スロットで保護され、室外でも安心して使用できます。はんだ付け不要で、Arduinoなどのマイコンとで便利、簡単でLチカ作品を創作できます。

¥937.33
在庫切れ
  • Tags:

PRODUCT DETAILS


製品特徴

  • インターフェイス搭載なので、はんだ付け不要

  • 信号ブレークポイント連続送信、隣接する2つ以上のLEDが破損しない限り、残りのLEDは正常に使用できる

  • WS2813B IC, 5050 LED

  • 優れた防水性能(IP65)

  • フルカラーRGB、16777216色、256レベルの輝度

製品詳細

Groveインターフェイス搭載しているRGB LEDテープで、安定で高性能のフルカラーWS2813 LEDを採用しました。また、LED本体が防水スロットで保護され、室外でも安心して使用できます。はんだ付け不要で、Arduinoなどのマイコンとで便利、簡単でLチカ作品を創作できます。

  • Groveインタフェース搭載:はんだ付けも複雑な配線も必要なく、Groveケーブルを介してLEDテープをSeeedunioまたはArduino + BaseShildに接続するだけで使用できる。

  • WS2813:WS2812のアップグレードバージョンであり、信号ブレークポイント連続送信をサポート、WS2812よりもはるかに安定しており、強力。

  • 優れた防水性:LEDに透明な防水スロットを追加したので、室外でも安心して使用できる

1メートルあたりのLEDの数に応じて、このシリーズには3つのモデルがあります。 この一連の製品には3つのモデルがあります。


Grove RGB LED テープ 防水 (WS2813 - 30 LED/m - 1m)

Grove RGB LED テープ 防水 (WS2813 - 60 LED/m - 1m)  

Grove RGB LED テープ 防水 (WS2813 - 144 LED/m - 1m) 



信号ブレークポイント連続送信とは:


隣接する2つ以上のLEDが破損しない限り、残りのLEDは正常に機能します。

Tip

このLEDテープの最大電力は18Wで、最大電流は3.6Aです(すべてのLEDは白、レベル255の状態で)。Arduino UNOによって供給される最大電流は200mAであり、十分ではありません。追加の電源を使用してこのLEDテープに電力を供給することをお勧めします。

技術仕様

寸法 1000mm x12mm x4mm
重量 G.W 44g
電池 Exclude
動作電圧 DC 5V
動作電流 3.6A per meter / 0.06A per LED
動作温度 -40℃ ~ 70℃
保存温度 -50℃ ~ 80℃
最大パワー 18W per meter / 0.3W per LED
スキャン頻度 2KHz/s
最大データ転送速度 800Kbps/s
リセット時間 >280us (typical = 300us)
LED寿命 50000 Hours

部品リスト

Grove - WS2813 RGB LED Strip Waterproof - 60 LED/m - 1m 1

ECCN/HTS

HSCODE 9405409000

LEARN AND DOCUMENTS

Documentations

Learn

TREAT OR TRICK! We built a pumpkin lantern which will play music and spit candies when somebody comes up to it.
Merry Christmas! Do you want to have a Christmas tree that can interact with you?
Use an Arduino to control the Wiimote 3-Axis Accelerometer module ADXL330 and the WS2812B Digital GRB LED Strip.
A pitch timer & clap-o-meter, fully based on the Seeed Studio's grove system for Arduino
Provide continuous info about room temperature, humidity, CO2 and luminoscity levels and turn on leds at the end of the work to relax eyes

SHARED BY USERS

REVIEWS

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account

FAQ