製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

アプリケーションで噴霧化装置または噴霧化モジュールを簡単に開発するのに最適なモジュールです。 いくつかの簡単な手順で、噴霧化装置のプロトタイプを作成できます。 Groveインターフェースを備えているため、多くのアプリケーションに簡単に統合できます。それを使用して 加湿器という基本的なデバイスを構築でき、デジタル香り技術や霧化が必要な場合、より高度で興味深いプロジェクトも開発できます。

 

商品特性

  • 超音波で加熱

  • プロトタイプが簡単

  • 大規模なプロジェクトに適用

  • さまざまな面白く、スマートでファッショナブルなアプリケーション

 

応用

  • 加湿器

  • 香りエミッタ(各場合)

  • スマートハウス

 

仕樣

動作電圧

5.0V(DC)
リップル(最大出力時)≤100 mV
最大電圧 2W
最大出力電圧 65±5V
動作周波数 105±5kHz
チップ ETA1617、NE555

 

認証

HSCODE8509900000
USHSCODE8509805045
UPC841454118053
EUHSCODE8471707000
COOCHINA

技術詳細

仕樣

寸法140mm x85mm x11.6mm
重さG.W 13g
バッテリーなし

部品リスト

部品リスト

Grove - 噴霧モジュールv1.01
超音波トランスデューサ1
Grove ケーブル1

Grove 噴霧モジュール v1.0 - Grove Water Atomization v1.0

SKU 101020090

噴霧化装置または噴霧化モジュールの開発に最適なモジュールです。 いくつかの簡単な手順で、噴霧化装置のプロトタイプを作成できます。

JPY¥1726.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy