製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Grove-水検出センサー は、露出のPCBトレースを使用して水の存在を検出します。 センサーは、グランドおよびセンサー信号のインターレーストレースで構成されています。 センサーのトレースは、1MΩの抵抗を使用して弱くプルアップされます。 抵抗器は、水滴がセンサートレースをグランドトレースに短絡させるまで、センサートレース値を高く引き上げます。 この回路は、ArduinoのデジタルI / Oピンで動作します。または、アナログピンと一緒に使用して、接地トレースとセンサートレース間の水誘導接触の量を検出できます。

Groveのすべてのユーザー(特に初心者)に、ガイダンスPDFドキュメントが提供さらています。 製品を使用する前に、序文-入門書とGroveの概要をダウンロードして読んでください。

商品特性

  • Groveと互換性のあるインタフェース

  • 低電力消費

  • 高感度

認証

HSCODE9026100000
USHSCODE9026102080
UPC841454107354
EUHSCODE9013101000
COOCHINA

技術詳細

技術詳細

寸法40mm x20mm x12mm
重さG.W 9g
バッテリ含まれない

部品リスト

パッケージ内容

Grove - 水検出センサ - Water Sensor1
Groveケーブル1

Grove 水検出センサ - Grove Water Sensor

SKU 101020018

Grove-水検出センサーとは、露出のPCBトレースを使用して水の存在を検出するセンサです。

JPY¥507.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy