
Grove LED 白 Arduino用 - Grove White LED
SKU
104030009
Groveインターフェイス搭載のLEDモジュールです。独特なPCBデザインで、LEDを任意に曲げることができます。独立に使用、また水平的に実装、パネル取付け(左から右へ)も気軽くできます。Arduinoなどのマイコンに対応でき、ハンダ付け不要で簡単にLチカ作品を創作できます。
- 10+: ¥179.09
- 20+: ¥169.14
- More
- 50+: ¥159.19
- Less
^ BACK TO TOP
PRODUCT DETAILS
製品特徴
-
Grove インタフェース搭載なのでハンダ付け不要、プラグアンドプレイ
-
動作電圧は3.3v / 5v、Arduinoなど幅広いマイコンに対応でき
製品詳細
Groveインターフェイス搭載のLEDモジュールです。独特なPCBデザインで、LEDを任意に曲げることができます。独立に使用、また水平的に実装、パネル取付け(左から右へ)も気軽くできます。動作電圧は3.3v/5vで、Arduinoなどのマイコンに対応でき、ハンダ付け不要で簡単にLチカ作品を創作できます。他の色のLEDもあります。
技術仕様
寸法 | 20mm x20mm x18mm |
重量 | G.W 9g |
電池 | なし |
動作電圧 | 3.3v/5v |
部品リスト
Grove - White LED | 1 |
Grove cable | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 8531909000 |
USHSCODE | 8531200040 |
UPC | 841454107347 |
LEARN AND DOCUMENTS
Documentations
Learn

[Others]
Minnie's color changeable hair clip
A general purpose LED module in Grove form factor, available in different colors.

[Project]
Security Access Using Seeeduino Lotus
When you knock on the door or close to the door, the door will open automatically.
SHARED BY USERS
REVIEWS
Write Your Own Review