Grove - ラッパー 黄 1*2 (1パック4個入り) - Grove Wrapper
SKU
110070025
Groveモジュールを修正、保護するためのラッパーです。モジュールの調整に関する多くの作業はせずに済み、プロジェクトを手軽に表します。
- 10+: ¥247.38
YOU MAY LIKE THIS
PRODUCT DETAILS
Groveモジュールを修正、保護するためのラッパーです。モジュールの調整に関する多くの作業はせずに済み、プロジェクトを手軽に表します。たとえば、インターネットで製品を表示するための写真を撮りやすく、Grove-Wrapperを使用してプロジェクトのデモを行うと、クリアできれいなシーンが得られます。さらに、レゴや他の機械部品などに拡張可能であり、作業に特別な趣をもたらし、プロジェクトがさまざまな場面に適応するようになります。 Grove-Wrapperのデザインにより、モジュールの組み立てと分解も簡単になります。
注意:Groveモジュールの約85%がGrove-Wrapperにサポートされています。
注意:Grove-Wrapperシリーズには2サイズのラッパーがあり、それぞれ4色で、仕様セクションには合計8つのSKUがリストされています。
商品特性
-
Groveモジュールの取り付けと交換用の便利なフレックスファスナー
-
プロジェクトの安全を常に保つ
-
ハーフオープンスペースで、Groveモジュールの使用中は中断ない
-
Lego、Makeblockモジュールと互換性があり、順応性が高く、面白いプロジェクトをつくる
-
ネジで固定する(M2、M4)
-
LEGOモジュールのように相互接続可能
-
カラフル
明細
寸法(big) | 50 × 25 × 13 mm |
平面寸法(small) | 25 ×25 × 13 mm |
材料 | ABS |
カラー | 各タイプのラッパーと対応するSKU |
各タイプのラッパーと対応するSKU
製品名 |
SKU |
Grove - ラッパー 赤 1*1 (4pcs pack) | 110070020 |
Grove - ラッパー 黄 1*1 (4pcs pack) | 110070021 |
Grove - ラッパー 青 1*1 (4pcs pack) | 110070022 |
Grove - ラッパー 緑 1*1 (4pcs pack) | 110070023 |
Grove - ラッパー 赤 1*2 (4pcs pack) | 110070024 |
Grove - ラッパー 黄 1*2 (4pcs pack) | 110070025 |
Grove - ラッパー 青 1*2 (4pcs pack) | 110070026 |
Grove - ラッパー 緑 1*2 (4pcs pack) | 110070027 |
技術仕樣
寸法 | 80mm x120mm x15mm |
重さ | G.W 25g |
バッテリー | なし |
部品リスト
Grove - ラッパー 黄 1*2 (4pcs pack) | 4 |
ECCN/HTS
HSCODE | 3926909090 |
USHSCODE | 3926100000 |
UPC | 841454118138 |
EUHSCODE | 3926909705 |
COO | CHINA |
EU DoC | 1 |
RoHS | 1 |
UK DoC | 1 |
LEARN AND DOCUMENTS
SHARED BY USERS
REVIEWS
Write Your Own Review