GrovePi Zero(GrovePi0)
SKU
114020001
GrovePi Zeroで、百種ものセンサーが利用でき、Raspberry Pi Zeroでの電子プロタイピングがより快速、簡易になります。
YOU MAY LIKE THIS
PRODUCT DETAILS
GrovePi Zeroを利用することで、Raspberry Pi Zeroでの電子プロタイピングがより快速、簡易になります。GrovePi Zeroで接続されたデバイスが快速に起動でき、そしてRaspberry Pi Zeroで創造的な発想、プロジェクトを実現できます。
GrovePi Zeroで、プロジェクトの行いがより簡易になります。ジャンパー、ブレードボードなどが使用不要で、IoTデバイスを生活に活用させることは簡単にできます。
Groveモジュールシリーズでの百種ものセンサーが利用されます。測距センサ、ライトセンサ、温度や湿度センサ、ボタン、ディスプレイなど様々なモジュールがごニーズに応じて利用できます。
GrovePi Zeroには6つのポートがある。またコンパクトなフォームファクタで、Raspberry Pi Zeroにぴったり合っています。
ご注意
-
本製品はRaspberry Pi Model A 、Raspberry Pi Model Bとの互換性がありません。
-
Raspberry Pi Zeroにはピンがないので、本製品をRaspberry Pi Zeroに接続するには、Pi Zeroにピンをはんだ付けする必要があります。
技術情報
寸法 | 85mm x29.5mm x23.5mm |
重さ | G.W 22.3g |
バッテリ | 含まれない |
アナログポート | 2 |
シリアルポート | 1 |
デジタルポート | 2 |
パッケージ内容
GrovePi Zero ボード | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 8543909000 |
USHSCODE | 8543708800 |
UPC | 841454120551 |
EUHSCODE | 8543709099 |
COO | CHINA |
RoHS | 1 |
LEARN AND DOCUMENTS
Documentations
SHARED BY USERS
REVIEWS
Write Your Own Review