GrovePi+ グローブパイプラス
GrovePi+は15個の4ピンインターフェイスを備え、Raspberry Pi B/B+/A+/2/3と完璧に互換できる新バーションアドオンボードである。
- 10+: ¥4,791.04
YOU MAY LIKE THIS
PRODUCT DETAILS
GrovePi +はPi 2と互換性があり、Dexterのブログから詳細を確認してください: blog.
GrovePi+
GrovePi+とは
GrovePi+は15個の4ピンインターフェイスを備え、Raspberry Pi B/B+/A+/2/3と完璧に互換できる新バーションアドオンボードである。
GrovePi +は、Raspberry Piを使用してハードウェアハッキング用の使いやすいモジュラーシステムで、はんだ付けやブレッドボードの必要がないです。Groveセンサーを接続して、プログラミングを直接開始できます。Groveは使いやすく、物理的な世界を感知しコントロールする100個以上安価なプラグアンドプレイモジュールの集合です。Grove SensorsをRaspberry Piに接続することで、物理世界でPiを強化します。 Groveファミリーから選択できる数百のセンサーにより、相互作用の可能性は無限です。
注意: 本商品には、ラズベリーパイボートが含まれません。
新バーションとは
-
Raspberry Pi B/B+/A+/2/3と完璧に互換できるアドオンボードである。
-
高速SPIと高信頼性UART接続。
-
カメラケーブルとLCDケーブルの組み立てやすい。
-
ファームウェアの更新手順を簡略にする。
使い方
-
Step 1 - Raspberry Piの上にGrovePi +ボードを挿入する
-
Step 2 - GroveモジュールをGrovePi +ボードに接続する
-
Step 3 - プログラムをRaspberry Piにアップロードする
-
Step 4 - 世界中のデータを取り入れ始める
技術仕樣
寸法 | 88mm x58mm x23mm |
重さ | G.W 51g |
バッテリー | なし |
Grove header Vcc の出力電圧 | 5Vdc |
Part List
Grove Pi+ | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 8543909000 |
USHSCODE | 8543708800 |
UPC | 841454100034 |
EUHSCODE | 8543709099 |
COO | CHINA |
EU DoC | 1 |
RoHS | 1 |
UK DoC | 1 |