製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

GrovePi +はPi 2と互換性があり、Dexterのブログから詳細を確認してください: blog.

GrovePi+

GrovePi+とは


GrovePi+は15個の4ピンインターフェイスを備え、Raspberry Pi B/B+/A+/2/3と完璧に互換できる新バーションアドオンボードである。


GrovePi +は、Raspberry Piを使用してハードウェアハッキング用の使いやすいモジュラーシステムで、はんだ付けやブレッドボードの必要がないです。Groveセンサーを接続して、プログラミングを直接開始できます。Groveは使いやすく、物理的な世界を感知しコントロールする100個以上安価なプラグアンドプレイモジュールの集合です。Grove SensorsをRaspberry Piに接続することで、物理世界でPiを強化します。 Groveファミリーから選択できる数百のセンサーにより、相互作用の可能性は無限です。


注意: 本商品には、ラズベリーパイボートが含まれません。


新バーションとは

  • Raspberry Pi B/B+/A+/2/3と完璧に互換できるアドオンボードである。

  • 高速SPIと高信頼性UART接続。

  • カメラケーブルとLCDケーブルの組み立てやすい。

  • ファームウェアの更新手順を簡略にする。

使い方

  • Step 1 - Raspberry Piの上にGrovePi +ボードを挿入する

  • Step 2 - GroveモジュールをGrovePi +ボードに接続する

  • Step 3 - プログラムをRaspberry Piにアップロードする

  • Step 4 - 世界中のデータを取り入れ始める

認証

HSCODE8543909000
USHSCODE8543903500
UPC841454100034
EUHSCODE8543709099
COOCHINA

技術詳細

技術仕樣

寸法88mm x58mm x23mm
重さG.W 51g
バッテリーなし
Grove header Vcc の出力電圧5Vdc

部品リスト

Part List

Grove Pi+1

GrovePi+ グローブパイプラス

SKU 103010002

GrovePi+は15個の4ピンインターフェイスを備え、Raspberry Pi B/B+/A+/2/3と完璧に互換できる新バーションアドオンボードである。

JPY¥5461.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy