Hamamatsu C12880MA マイクロ分光器(Spectrometer)は人気あるC12666MAのアップグレードされたバージョンで、分解度や感度もより高く、たま近未来感あふれるデザインや体験を持たせるように設計されます。
Hamamatsu C12880MA マイクロ分光器はC12666MAに比べてより高感度や広いスペクトル領域で光の波長や光強度の測定に用いられます。そのスペクトル応答範囲は340-850nmで、つまりスペクトル応答は主に可視スペクトルにあり、15nmの分解能で近赤外にまで及びます。内部のCMOSイメージセンサや光学系は耐湿性の向上のため密閉されています。
Arduino対応ブレークアウトボードも開発されました。ボードには蛍光分光法用の超高光度の白色LEDと青い405 nmのレーザダイオードという2つの励起光源があります。
ハードウェア概要
商品詳細
| 寸法 | 25mm x25mm x10mm |
| 重さ | G.W 5g |
| バッテリ | 含まれない |
部品リスト
| C12880MA ボード | 1 |
Hamamatsu C12880MA マイクロ分光器は人気あるC12666MAのアップグレードされたバージョンです。