スタンフォード大学との協力で、Hapkitオープンソース触覚装置をサポートするHapkitボードを設計、開発しました。
マイクロコントローラーAtmega328、マイクロSDカードスロット、およびモータドライバーL298Pを統合し、制御操作、データ記録、モータードライバーなどの機能を実現できます。 Hapkit固有のセンサー接続があります:Mr Sensor接続とFSR Sensor接続。標準シールド形状とグローブインターフェイスにより、より多くのモジュールを間単に接続できます。
その電力は、Micro USBまたは7v〜15vの外部電源から供給できます。 DCモーターを駆動する場合には外部電源から供給しなければなりません。
仕様
動作電圧:5V ~ 15V
マイクロコントローラ:Atmega328p
SD カードタイプ: Micro SD カード、 FAT/FAT32 (容量は必ず2G未満)
チャネルの最大出力電流: 2A
出力デューティ範囲: 0%~100%
http://hapkit.stanford.eduで、Hapkit BoardでHapkitの構築、他のハードウェアを構築/購入するためのガイドが得られます。
技術情報
| 寸法 | 80mm x120mm x11.4mm |
| 重さ | G.W 25g |
| バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
| Hapkit ボード | 1 |
マイクロコントローラーAtmega328、マイクロSDカードスロット、およびモータドライバーL298Pを統合し、Hapkit Boardは制御操作、データ記録、モータードライバーなどの機能を実現できます。