IoTと言うと、常にZigbee、Wi-Fi、BLE、LoRa、などのワイヤレス通信技術を思い浮かべるでしょう。
ここでは、まったく新しいIoTに関係深い、面白いもの:サウンドを紹介します。音声を利用して展開するプロジェクトが多く、その中最も人気であるのは音声認識でしょう。だが今回は音声認識ではなく、デジタル認識デバイスについてです。
Heelight Coreは、最大500以上のデジタル音声コマンドを認識できるスマートサウンドセンサーです。元々は、Heelightで使用されていました。それは、デジタル音波で制御できるスマートでカラフルな電球です。それから、このセンサーを小さなモジュールに導入し、デジタルサウンドを介して物事を制御できるようにします。
Heelight Coreはわずか20mm * 17mmという小さなサイズです。スタンプホールの設計で、heelightコアを製品に簡単に統合できます。また、Eagle形式のコンポーネントライブラリも提供されています。また、4ピンヘッダーがあり、ブレッドボードに直接挿入してプロトタイプを作成できます。
では、デジタル音声制御のメリットは?
音声を出すことでデバイスを制御でき、Wi-FiやBluetoothとの接続が不要、操作は非常に簡単です。
互換性の問題はありません。Bluetooth、WiFi、 zigbeeでの制御に比べ、音声の識別はより広く利用できます。
特性
小型: 20x17mm
500+ 音声コマンド応答
Android/iOS App
ブレードボード、もしくは PCBAに統合される
制御距離は10m以内
UART 出力、設定値は9600 ボーレート
Note
本製品はLongan Labsにより開発され、何かご不明の点があれば[email protected]にてテクニカルなどお問い合わせください。
技術情報
| 寸法 | 85mm x85mm x32mm |
| 重さ | G.W 26g |
| バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
| Heelight Core | 1 |
| 4 pinヘッダー | 1 |
Heelight Coreは、最大500以上のデジタル音声コマンドを認識できるスマートサウンドセンサーです。それから、このセンサーを小さなモジュールに導入し、デジタルサウンドを介して物事を制御できるようにします。