JetsonNanoに究極の保護を提供できるアルミニウムケースです。 Jetson Nanoをより要求の厳しいタスクに使用する場合に、より優れた熱放散を提供するために、内部冷却ファンが内蔵され、通気孔もカットされています。 また、デュアルアンテナマウントを使用することにより、追加の外部アンテナを取り付けて、ワイヤレス信号強度を向上させることができます。 ケースには、Jetson Nanoの電源投入、リセット、出荷時設定へのリセットに非常に簡単に使用できる3つの追加ボタンが付属しています。 ケースの上部には2つのカメラホルダーがあり、Jetson Nanoでサポートされているカメラを接続して、マシンビジョンプロジェクトを実現できます。 オールインワンのこのケースは、保護と機能の適切な組み合わせです。
Note
Jetson Nano Developer Kit、アンテナ、カメラはこのパッケージに含まれていません 。
JetsonNanoに究極の保護を提供できるアルミニウムケースです。 Jetson Nanoをより要求の厳しいタスクに使用する場合に、より優れた熱放散を提供するために、内部冷却ファンが内蔵され、通気孔もカットされています。 また、デュアルアンテナマウントを使用することにより、追加の外部アンテナを取り付けて、ワイヤレス信号強度を向上させることができます。 ケースには、Jetson Nanoの電源投入、リセット、出荷時設定へのリセットに非常に簡単に使用できる3つの追加ボタンが付属しています。 ケースの上部には2つのカメラホルダーがあり、Jetson Nanoでサポートされているカメラを接続して、マシンビジョンプロジェクトを実現できます。 オールインワンのこのケースは、保護と機能の適切な組み合わせです。