Linklt Smart 7688 開発プラットフォームには2つの開発ボードが提供されます。
Linklt Smart 7688: MPU だけ。Media Tek MT7688で電源が供給されます。
Linklt Smart 7688 Duo: MPUとMCU。 Media Tek MT7688 、ATmega 32U4で電力が供給されます。
LinkIt Smart 7688 Duoとは?
LinkIt Smart 7688 Duoは、OpenWrt Linuxディストリビューション、MT7688およびATmega32u4に基づいたArduinoYúnスケッチと互換性のあるオープン開発ボードです。このボードは、スマートハウスまたはオフィス向けのリッチIoTアプリケーションのプロトタイピングを可能にするために特に設計されています。 Arduinoと互換性があるため、ArduinoYúnおよびLinkIt Smart 7688 Duoのさまざまな機能を利用できます。これにより、さまざまな堅牢でコンパイルされたArduinoYúnスケッチに基づいた豊富なアプリケーションを構築できます。このボードは、堅牢なビデオ処理を可能にするメモリとパケットストレージを提供します。プラットフォームには、Python、Node.js、Cプログラミング言語でデバイスアプリケーションを作成するオプションもあります。
LinkIt Smart 7688 duoは、Seeed StudioとMediaTekによる共同設計された製品です。この強力な開発ボードを作成するために、IoTデバイス用のオープンハードウェアと業界をリードするリファレンスデザインに関する当事者の知識を結び付けます。
LinkIt Smart 7688 duoは、MediaTek Labsサイトで完全にサポートされています。LinkIt選択をご覧して、またここで登録し、SDKのダウンロード、フォーラムのことができます。
ご注意
製品を不適切な操作から保護するために、以下の注意事項に注意してください。
出力安定性のよい電源アダプターを使用してください。
7688の電源入力は:
1. 電源入力のオーバーシュート電圧は5.5を超えないように。
2. 電圧波は定格電圧の±100mV以内でなければなりません。
特性
580 MHz MIPS CPU
シングル入力シングル出力(1T1R) Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4G)
GPIO, I2C, SPI, SPIS, UART, PWM 用のピンアウトおよび Ethernet Port
32MB フラッシュと128MB DDR2 RAM
USB host
Micro SD スロット
Arduino (ATmega32U4) をサポート
仕様
| カテゴリ | 特性 | 仕様 |
|---|---|---|
| MPU | Chipset | MT7688AN |
| Core | MIPS24KEc | |
| Clock speed | 580MHz | |
| Working voltage | 3.3V | |
| MCU | Chipset | ATmega32U4 |
| Core | Atmel AVR | |
| Clock speed | 8MHz | |
| Working voltage | 3.3V | |
| PCB Size | Dimensions | 60.8 x 26 mm |
| Memory | Flash | 32MB |
| RAM | 128MB DDR2 | |
| Power Source | USB Power | 5V (USB micro-B) |
| VCC | 3.3V (Pin Breakout) | |
| GPIO | Pin Count | 3 (MT7688AN) 24 (ATmega32U4) |
| Voltage | 3.3v | |
| PWM | Pin Count | 8 (ATmega32U4) |
| Voltage | 3.3v | |
| Max. Resolution | 16 bits (customizable) | |
| Maximum Frequency@Resolution | 31.25kHz@8-bit, Timer 0 (4 sets) | |
| 2MHz@2-bit,122Hz@16-bit, Timer 1 & 3 (4 sets) | ||
| 187.5kHz@8-bit, 46.875kHz@10-bit, Timer 4 (6 sets) | ||
| ADC | Pin Count | 12 (ATmega32U4) |
| Voltage | 3.3v | |
| External Interrupts | Pin Count | 8 (ATmega32U4) |
| SPI/SPIS | Set count | 1 (ATmega32U4) |
| Pin numbers | S0, S1, S2, S3 | |
| Max. Speed | 4 MHz | |
| I2C | Set count | 1 |
| Pin numbers | D2, D3 | |
| Speed | 400K | |
| UART Lite | Set count | 1 (ATmega32U4) |
| 1 (MT7688AN) | ||
| Pin numbers | P8, P9 (MT7688AN) | |
| D0, D1 (ATmega32U4) | ||
| Max. Speed | 0.5 Mbps (MT7688AN) | |
| 0.5 Mbps (ATmega32U4) | ||
| USB Host | Set count | 1 (MT7688AN) |
| Pin numbers | P6, P7 | |
| Connector type | Micro-AB | |
| Communication | Wi-Fi | 1T1R 802.11 b/g/n (2.4G) |
| Ethernet | 1-port 10/100 FE PHY | |
| Pin numbers | P2, P3, P4, P5 | |
| User Storage | SD Card | Micro SD SDXC |
回路図
技術情報
| 寸法 | 56mm x26mm x18mm |
| 重さ | G.W 14g |
| バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
| LinkIt Smart 7688 Duo | 1 |
LinkIt Smart 7688 Duoは、OpenWrt Linuxディストリビューション、MT7688およびATmega32u4に基づいたArduinoYúnスケッチと互換性のあるオープン開発ボードです。