製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

製品特徴

  • PICkitより向上したスピードと性能
  • より幅広い電圧と電流のサポート:1.20V〜5.5Vのターゲット電圧、最大50mAの電流
  • ポータブルUSB電源:高速USB 2.0搭載、外部電源不要

製品詳細

Microchip TechnologyのMPLAB®PICkit™4デバッガー/プログラマーは、MPLAB X IDEの強力なグラフィカルユーザーインターフェイスを使用して、PIC®、dsPIC®、AVR、SAM、およびCECフラッシュマイクロコントローラーとMPUのデバッグとプログラミングを、以前のPICkit 3よりも迅速かつ容易にします。 MPLAB PICkit 4は、高速2.0 USBインターフェイスを使用してユーザのコンピューターに接続され、8ピンシングルインライン(SIL)コネクターを介して対象デバイスに接続できます。 追加のマイクロSDカードスロットと自己給電する機能により、コードを持ち歩き、外出先でプログラムできます。

MPLAB X IDEがインストールされている場合、MPLAB Xインストールディレクトリの下の「docs」フォルダを開いて、「Device Support.htm」ファイルを参照してください。 または、 こちらからもダウンロードできます。

対応するプラットフォーム

  • Microsoft Windows® 7 or later
  • Linux®
  • macOS™

部品リスト

  • MPLAB PICkit 4 デバッガ/プログラマー
  • USB to micro-B USB ケーブル
  • 品質保証書
  • 2 MPLAB PICKit 4 ステッカー

ドキュメント

認証

HSCODE8471900090
USHSCODE8471900000
UPC
EUHSCODE8471707000
COOCHINA

MPLAB PICkit 4 デバッガ/プログラマー - MPLAB PICkit 4 In-Circuit Debugger/Programmer

SKU 114992143

ボードプログラミング用の高速デバッガです。PICkit3に比べてよりも迅速かつ容易にプログラミングできます。

JPY¥7906.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy