MT3620 Grove シールドとはMT3620開発キットのために設計、開発された付属のブレークアウトボードです。Azure Sphere MT3620 開発キットは Microsoft Azure Sphere 技術を採用する製品で、 ハードウェアリソースの拡張用の2.54mmヘッダーが4つを備えます。
MT3620 Grove シールドを使用することで、センサーモジュール - Seeedstudio Groveを MT3620開発キットに応用させることができます。
Since Azure Sphere SDKがまだMT3620でのADCとI2Cをサポートしていないため、このシールドは MT3620 UARTポートと、I2C 温度センサーのような外部I2Cデバイスとの間のインタフェースとの役割を果たします。このシールドは主に外部I2Cデバイスとの接続に用いられます。 I2C互換の ADCチップを使用すると、開発者がアナログポートよりアナログデータを読み取ります。
主な特性
UART インタフェースを備えるマスター I2Cバス コントローラ
12-bit ADC、I2C互換のシリアルインタフェース
Groveコネクタが6つ
1 x UART
2 x I2C
1 x Analog
4 x GPIO
弊社により使いやすく、一般用のGroveモジュールが多く含んでいる初心者向けキットがリリースされましたが、その購入にはproduct pageこのページへ。
Technical details
| Dimensions | 50mm x36.5mm x17.8mm |
| Weight | G.W 36g |
| Battery | Exclude |
パッケージ内容
| MT3620 Groveシールド | 1 |
MT3620 Grove シールドとはMT3620開発ボードのために設計、開発された付属のブレークアウトボードです。Azure Sphere MT3620 開発ボードは Microsoft Azure Sphere技術を採用する製品です。