おすすめ
製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

マイクロUSBケーブルは、デジタルカメラ、携帯電話、スマートフォン、タブレットで一般的に使用されています。 充電、デバイスへの電力供給、データ転送に使用できます。 さらに、マイクロUSBは、Arduino Leonardo、Raspberry Pi、Beagle Boneなど、ますます多くのオープンソースハードウェアに適用されています。

 
Features
  • USB A オスコネクタ
  • USB Micro B オスコネクタ
  • 長さ:100cm

 

認証

HSCODE8544421900
USHSCODE8544421000
UPC841454114925
EUHSCODE8544492000
COOCHINA

技術詳細

Technical details

Dimensions110mm x95mm x14mm
WeightG.W 43g
BatteryExclude

Micro USB ケーブル - 100cm

SKU 321010013

マイクロUSBケーブルは、デジタルカメラ、携帯電話、スマートフォン、タブレットで一般的に使用されています。 充電、デバイスへの電力供給、データ転送に使用できます。 さらに、マイクロUSBは、Arduino Leonardo、Raspberry Pi、Beagle Boneなど、ますます多くのオープンソースハードウェアに適用されています。

JPY¥459.00
Shipping and duties calculated at checkout.
product.detail.alsoAdd.title
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy