全機能、タッチパッドのマウス付き、QWERTY式の無線キーボードです。手の平のようなMini型で、携帯で片手でタイプすることも簡単にできます。しかも、その側にはページアップ、ページダウンのボタンがあり、 LED表示灯、電源スイッチも備えられます。汎用の2.4Ghz USB Dongleを利用して、デバイスにドライバーなどが使用不要で、このリモコンが操作でき、またWindows、Mac、Android、Linuxなど多くのシステムと互換性があります。
商品特性
上にLEDがある
10メートルもの距離でPCの無線遠隔操作が可能
QWERTY式のキーボード、多種の言語をサポート
マルチタッチ対応のタッチパッド
USB Dongle、プラグアンドプレイ、ソフトウェアのインストールなどは不要
取替えのできる単四電池
シグナル、データ転送、電源などを表示するための表示灯
独立のページアップ、ページダウンのキーがある
(Fn+ESC)でタッチ識別方向を90度変換できる
キーボード、マウス、タッチパッドが統合された(3 in 1)
Raspberry Pi A+,B,B+/2と互換性がある
仕様
操作距離:10メートル以内
送信電力: Max + 4dBm
動作電圧: 3.0V
動作電流: <70mA
電源: DC 3V(1.5V 単四電池 x 2)
色: ブラック
寸法: 15.8 * 5.6 * 1.5cm/ 6.22 * 2.20 * 0.59in
重さ: 79g/ 2.78loz
パッケージ内容
タッチパッド付きMini 無線キーボード x 1
2.4Ghz USB レシーバー
単四電池 x 2
USB Male to USB Femaleケーブル x 1
認証
HSCODE
8471607100
USHSCODE
8471602020
UPC
841454114048
COO
CHINA
技術詳細
技術情報
寸法
220mm x125mm x32mm
重さ
G.W 155g
バッテリ
含まれない
Mini無線キーボードおよびタッチパッドのマウス - Wireless Keyboard and Touchpad Mouse