製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

小型、外観がきれいなスピーカです。モノラル、2W 6Ωで、筐体はシンプルで堅牢です。

特性

  • 定格インピーダンス:6Ω ±15%  @ 1KHz 1.0V  
  • 共振周波数:500±20%HZ   @1.0V
  • 定格電力: 2W   @3.46V
  • 最大電力: 3W   @4.24V
  • 100mm JST2.0 ケーブル

認証

HSCODE8518210000
USHSCODE8518210000
UPC
EUHSCODE8531202090
COOCHINA

モノラル閉鎖型スピーカ2W 6Ω - Mono Enclosed Speaker

SKU 114991627

小型、外観がきれいなスピーカです。モノラル、2W 6Ωで、筐体はシンプルで堅牢です。 

JPY¥554.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy