NXPの新しいi.MX6ULL ARM Cortex A7プロセッサは近日リリースされました。周波数が最大800MHzに至る、性能および電力効率が高いプロセッサです。
NPi i.MX6ULL開発ボードとは、強力なi.MX6ULLをベースに構築された低消費電力のLinuxシングルボードコンピュータです。オンボードの512MB DDR3Lと8GB eMMC、またその豊富なインタフェース、I / Oリソースが好評されます。
同時に、豊富なソフトウェアリソースが提供されます。ここでdebian / ubuntu / yoctoおよびシステム分布画像の情報が獲得できます。また、多くのPi hatカーネルとアプリケーション層も提供されます。したがって、お気に入りのPi hatをこのボードに直接にインサートして使用できます。 SeeedStudio Pi Hatsのほとんどは、NPi i.MX6ULL Dev Boardと互換あります(Raspberry Pi用のReSpeaker 6-Mic円形アレイキットおよびRaspberry Pi用のReSpeaker 4-Micリニアアレイキットを除く)。GroveベースのPI Hat を使用して、Groveモジュールで好みのプロトタイプを作成することもできます。最新のソフトウェアアップデートについては、Githubでフォローしてください。
ボード全体はコアモジュールとブレイクアウトボードで構成され、コンポーネントはすべて工業級です。
コアモジュールは、i.MX6ULLコアと512MB DDR3L、8GB eMMC(または256MB NAND FLASH)で構成されています。実はフラッシュに応じて、NPi i.MX6ULL開発ボードは2つの異なるバージョンに分けます。
ブレイクアウトボード(breakout board)は、主に多種の周辺インタフェースと入出力、IO拡張を備えます。 2つの100Mイーサネットポート、1つのUSBホストと1つのUSBデバイスポート、1つの24ビットRGB LCDインターフェイス、2 x 40ピンI / O拡張ヘッダーなどのリソースにより、、本製品は産業用制御、鉄道輸送、ドローン制御、オーディオ出力などに最適な解決法となります。
ご注意:
ここで書かれた動作温度範囲は、特にコアモジュールに対するもので、実はブレークアウトボードの温度範囲はより狭いです。 ブレイクアウトボードの特定の温度範囲についてはテストされていません。
クリックして原図を見ます
クリックして元ファイルを見ます
NPi i.MX6ULL開発ボードとは、強力なi.MX6ULLをベースに構築された低消費電力のLinuxシングルボードコンピュータです。オンボードの512MB DDR3Lと8GB eMMC、また豊富なインタフェースとI / Oリソースも好評されます。