製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

NVIDIA®Jetson Nano™開発者キットは、これまでにないサイズと強力で最新のAIワークロードに最適な演算能力を提供します。Jetson Nanoを用いれば、画像分類、オブジェクト検出、セグメンテーション、音声処理などのアプリケーション用のAIフレームワークおよびモデルを実行できます。


Jetson NanoはマイクロUSBによって動力を与えられ、GPIOからCSIまで及ぶ広範囲なI / Oを備えています。 これにより、各種な新しいセンサーを簡単に接続でき、様々なAIアプリケーションを高い自由度で可能にします。それに Jetson Nano信じられないほど電力効率が良く、わずか5ワットの低消費電力で行えます。


Jetson Nanoは、ボードサポートパッケージ(BSP)、Linux OS、NVIDIACUDA®、cuDNN、および深層学習、コンピュータビジョン、GPUコンピューティング、マルチメディア処理などのためのTensorRT™ソフトウェアライブラリを含むNVIDIA JetPackでサポートされています。 このソフトウェアはSDカードを使って接続でき、すばやく簡単に始めます。


JetPack SDKが、NVIDIA Jetson™ファミリー製品全体で使用されており、NVIDIAの世界をリードするAIソフトウェアのトレーニングと導入用のAIプラットフォームと互換性があります。 このソフトウェアスタックにより、開発の複雑さと労力を軽減することができます。


Tip

Raspberry PiカメラモジュールV2 はJetson Nanoとうまく動作し、あなたのAIプロジェクトにとって最適なカメラです。


主な機能

  

Jetson Nanoモジュール

- 128コアNVIDIA Maxwell™GPU

- クアッドコアARM®A57 CPU

- 4 GB 64ビットLPDDR4

- 10/100 / 1000BASE-Tイーサネット

 

 電源オプション

- マイクロUSB 5V 2A

- DC電源アダプター5V 4A

 

  I/O 

- USB 3.0 Type A

- USB 2.0 Micro-B

- HDMI/DisplayPort

- M.2 Key E

- ギガビットイーサネット

- GPIO、I 2 C、I 2 S、SPI、UART

- MIPI-CSIカメラ コネクタ - ファン コネクタ

- PoE コネクタ


内容物  

NVIDIA Jetson Nanoモジュールとキャリアボード
クイックスタートガイド、サポートガイド

 

Note

本社は機械学習、コンピュータビジョン、エッジコンピューティング、音声認識とNLP、ニューラルネットワークアクセラレーションなど、幅広いAI関連製品を提供しています。こちらのページでご覧下さい。

クリエイターからのコメントやフィードバックも歓迎します。 Seeedフォーラムにて製品の機能に関するご意見をお聞きください。


認証

HSCODE8517180050
USHSCODE8517180050
UPC841454122296
EUHSCODE8543709099
COOCHINA

技術詳細

NVIDIA JETSON NANO 開発者キット
技術仕様

開発者キット
GPU 128-core Maxwell
CPU Quad-core ARM A57 @ 1.43 GHz
Memory 4 GB 64-bit LPDDR4 25.6 GB/s
Storage microSD (not included)
Video Encoder 4K @ 30 | 4x 1080p @ 30 | 9x 720p @ 30 (H.264/H.265)
Video Decoder 4K @ 60 | 2x 4K @ 30 | 8x 1080p @ 30 | 18x 720p @ 30|
(H.264/H.265)
Camera 1x MIPI CSI-2 DPHY lanes
Connectivity Gigabit Ethernet, M.2 Key E
Display HDMI 2.0 and eDP 1.4
USB 4x USB 3.0, USB 2.0 Micro-B
Others GPIO, I2C, I2S, SPI, UART
Mechanical 100 mm x 80 mm x 29 mm

部品リスト

パートリスト:

1 x NVIDIA® Jeston Nano™ Developer Kit   


NVIDIA® Jetson Nano™ 開発者キット

SKU 102110268

NVIDIA® Jetson Nano™ Developer Kit

AIデバイス向け。小型でありながらパワフル。

JPY¥14087.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy