Product | Non-invasive AC Current Transformer 100A-50mA |
Rated Input | 100A AC |
Rated Output | 50mA |
Accuracy | 1% |
Turns Ratio | 1 : 2000 |
Sampling Resistance | 10Ω |
Work Temperature | -25℃~+70℃ |
Dielectric Strength(Output/Housing) | AC 3.5KV/1min 50Hz |
Waterproof Grade | IP00 |
Leading Wire in Length | 1m |
Open Size | 13mm x 13mm |
Dimensions | 79mm x 63mm x 27mm |
Weight | G.W 73.5g |
Battery | Exclude |
Non-invasive AC Current Transformer Selection Guide
Rated input | Rated output | Type |
5A | 1V | Voltage output type |
10A | 1V | |
15A | 1V | |
20A | 1V | |
25A | 1V | |
30A | 1V | |
50A | 1V | |
60A | 1V | |
70A | 1V | |
100A | 50mA | Current output type |
CTセンサーとは変流器(CT)は、交流電流の測定に使用されるセンサーです。これらは、建物全体の電力消費量(またはその問題の発生量)を測定するのに特に役立ちます。上の写真のCTなどのスプリットコアタイプは、DIYの使用に特に適しており、高電圧の電気工事を行うことなく、建物に入る活線または中性線に直接クリップで留めることができます。
アプリケーション
電流測定に最適
ACモーターの監視
保護照明機器
空気圧縮機
仕様
入力電流:0〜100 A AC
出力モード:0~50 mA
非線形性:±3 %
ターン比:100 A:0.05 A
抵抗級:B級
仕事温度:- 25℃~ 70℃
誘電強度(シェルと出力の間):1000 VのAC / 1分
導線長:1 m
オープンサイズ:13 mm×13 mm
技術詳細
| 寸法 | 79mm x63mm x27mm |
| 重さ | G.W 73.5g |
| バッテリー | なし |
Part List
| 非侵襲的AC電流センサー(最大100A) | 1 |
CTセンサーとは変流器(CT)は、交流電流の測定に使用されるセンサーです。これらは、建物全体の電力消費量(またはその問題の発生量)を測定するのに特に役立つます。