Loading...

PIRモーションセンサ ラージレンズ版 - PIR Motion Sensor

SKU
101020060

このバージョンの製品は長距離および広角の撮影もできるラージレンズを搭載します。

¥602.20
在庫切れ
  • 10+: ¥541.98
  • 20+: ¥511.87
  • More
  • 50+: ¥481.76
  • Less
-
+
  • Tags:

PRODUCT DETAILS

PIR(受動型赤外線検知)は常に人の動きの検知に用いられます。このバージョンの製品は長距離および広角の撮影もできるラージレンズを搭載します。2.54mm標準コネクタ、取り付けのことは簡易、便利です。


ニーズに応じてご自由に選択できるように、PIRモーションセンサシリーズに以下の商品があります。

製品測定範囲
(理論値)
商品特性
Grove - PIRモーションセンサ 最大検知距離:3-6m(設定値は3m)
角度:<120°
測定距離とホールディング時間調整可能
応答速度:0.3s - 25s
Grove-調整可能PIRモーションセンサ 最大検知距離:3-6m
角度:X=110° Y=90°
測定距離とホールディング時間調整可能
Grove - mini PIR モーションセンサ 最大検知距離:2-5m(設定値は2m)
角度:X=110° Y=90°
感度調整可能
Mini型
PIRモーションセンサ - ラージレンズ版 最大検知距離:9m
角度:< 120°
ラージレンズで、長距離・広角度検知できる
2.54mm 標準コネクタ
PIRモーションセンサモジュール 最大検知距離:3-7m
角度:< 120°
測定距離調整可能
Mini PIRモーションセンサモジュール 最大検知距離:7m
角度:< 100°
Mini型

Arduinoや Raspberry piと合わせてPIRセンサの使い方には、この ブログをご参照ください。センサ操作についてのガイドなどには  ウィキページの内容をご参照ください。

商品特性

  • 長距離
  • 広角
  • 低消費電力
  • DC 3.0-5.5V 電力供給
 

仕様

  • 入力電圧:DC3.0-5.5V
  • 電流:100uA(最大)
  • 出力シグナル:0,VCC (モーションを検出するとHIGHレベル信号を発信する)
  • 検知角度:120°
  • コネクタ:3Pin 2.54mm ピッチ
  • サイズ:L36*W26*H21(mm)
   

商品詳細

寸法 45mm x35mm x19.5mm
重さ G.W 6.5g
バッテリ 含まれない

パーツリスト

PIRモーションセンサ ラージレンズ版 1

ECCN/HTS

HSCODE 9031900090
USHSCODE 9027106000
UPC 841454105046
ROHS 1

LEARN AND DOCUMENTS

Documentations

Learn

SHARED BY USERS

REVIEWS

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account

FAQ