このPiShow 2.8インチ抵抗膜式タッチディスプレイに接続して使用することで、Raspberry Piをさらに楽しむことができます。Model B+ またはRaspberry Pi 2 Model B専用に設計され、2.8インチ小型であるこのディスプレイは手で持ち運べます。その一方、小型ですが、画面内容がはっきりに見え、見にくいことはありません。
128x64白黒スクリーンと異なり、このディスプレイは65K色、320x240ピクセルの解像度で、絵はより自然で繊細です。タッチパネルドライバxx2046を備え、高速48MHz SPI通信で、このタッチパネルに接続すると、マウスがなくてもRaspberry Piを思うままに使用できます。
ケーブルや外部電源供給の必要もなく、Raspberry Piに取り付けることが簡単にできます。また、弊社はLCDドライバ付にシステムカーネルを提供しており、Raspbian Debian fedora.ubunbuなどのRaspberry Pi対応OSにアップロードすることができます。
商品特性
30fps フレームレートで、Raspberry Piで映画を見ることの悦びをあたえられます。
Raspberry Pi B+/A+ 、Pi 2 Model B適用
Raspberry Pi対応OSすべてサポート
65K色、320x240 ピクセルの解像度
Raspberry Pi直接電源供給
フールGUI出力、基本出力サポート
高速48MHz SPI 通信
4-wire 抵抗膜式タッチパネル 、XPT2046 ドライバ備え
USB to TTLデバッグに、UART デバッグピンアウト
互換性とある製品
| 会社 | サイズ | 解像度 | リフレッシュレート | システム設置 | ドライブモード | バックライト | ガンマ値 | IDROM | 画面回転 | Bus Speed周波数 |
| PiShow | 2.8″ | 320*240 | >=30fps | Supporting various of OS, system kernel has been packed with the LCD driver | SPI | ハイライト | 調整可能 | Y | N | 36MHz |
| Normal | 3.2″ | 320*240 | 3-5fps | Outdated documents, highly impossible to upgrade. | DB | 一般 | N.A | N | N | 16MHz |
| Another | 2.8″ | 320*240 | N/a | Packaging system with only Deb installation documents | DC+SPI | コントロール可能 | 調整可能 | Y | Y | 32MHz |
| 4D system | 2.8″ | 320*240 | High | Original source | SPI-FPGA | ハイライト | N.A | N | N.A | 125MHz |
* PiShow 2.8" 抵抗膜式タッチディスプレイは CE 、 FCC 認証あり
部品リスト
1 x Raspberry Pi 用2.8インチ抵抗膜式タッチディスプレイ
ドキュメント
こちらもおすすめ
仕様
| 寸法 | 130mm x65mm x35mm |
| 重さ | G.W 67g |
| バッテリ | 含まない |
このPiShow 2.8インチ抵抗膜式タッチディスプレイに接続して使用することで、Raspberry Piをさらに楽しむことができます。Model B+ またはRaspberry Pi 2 Model B専用に設計され、2.8インチ小型であるこのディスプレイは手で持ち運べます。その一方、小型ですが、画面内容がはっきりに見え、見にくいことはありません。