製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

可愛くてモダンなムードライトでインターネット接続もできます!テーブル、本棚や机などにオシャレな飾りになります!

このムードライトキットには、本物の釣りランプのような優しく輝くライトを作り、32個のプログラマブルRGB Neopixel LEDs付きのイッカクpHATボードを使用するため必要のものが全て揃いています。単色モードに設定でき、多色変換モードにも切り替えられます。しかも、Pi Zero Wの内蔵ワイヤレLANを利用できます。ライト全体を組み立てるのは約30分をかかります。詳細については 組み立てガイド をご覧ください。

人気のUnicorn pHATボードとプログラマブル32個のRGB Neopixel LEDを備え、虹のような豊富な色の変換ができます。Pi Zero WとUnicorn pHATを適切な角度で装置するスタンドのおかげで、光が吊りランプのカットアウトからを美しく放ちます。

Pi Zero Wの内蔵無線LANでTwitterフィードに接続して、最近のツイートのムードを追跡し、お気に入りの気象サーバーから毎日の日没・日の出時間を読み取り、対応して変色と調光ができます。

注意: ハンダ付け商品になります。

商品特性

  • 行列8x4、32個のプログラマブルRGB Neopixel LED

  • 3層の白・黄の釣りランプスタンドと散布器

  • Pi Zero W(内蔵無線ランとBluetoothとシングルコアCPUを備えます。)

  • アダプターキット

  • micro-B cableと接続できる50cm USB A (既存の充電器・コンピューターからPiに充電します。)

  • Pythonライブラリ

  • メスとオスのヘッダー(ハンダ付け必要)

ドキュメント

認証

HSCODE9023009000
USHSCODE9023000000
EUHSCODE9023001000
COOUNITED KINGDOM

技術詳細

仕樣

寸法145mm x90mm x40mm
重さG.W 287g
バッテリーなし

部品リスト

部品リスト

透明なすりガラス表面層Clear frosted front layer1
黄色ランプフ挿入1
白い中層1
白い裏板1
白いレッグリテーナー2
ゴムフット付き白いレッグ2
白いM3ナイロンボルトとナット6
白いM2.5ナイロンボルトとナット4
Pi Zero W1
プログラマブルRGB Neopixel LEDs付きのイッカクpHAT1
オスとメスピンヘッダー2x201
釣りランプ(白・黄)のスタンドと散布器1
micro-B ケーブル接続用50cm USB A1
USB A (メス) to micro B (オス) アダプタ1
HDMI アダプタ(ミニサイズから普通のサイズ)1
ステッカーシート(ムードライトをより個性的な作品にします)1
再利用可能なキットボックス1

Pimoroniムードライト-Pi Zero Wプロジェクトキット(ネット接続可)

SKU 114991410

可愛くてモダンなムードライトでインターネット接続もできます!テーブル、本棚や机などにオシャレな飾りになります!

JPY¥3008.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy