TB-RK1808 AI計算スティックは、RockchipのToybrickシリーズの製品です。 RockchipのRK1808ニューラルネットワークプロセッサを搭載しています。 低消費電力で高性能であり、人工知能分野での様々なアプリケーションに適用します。 RK1808 AIスティック型PCを介して、ホストは強力なディープラーニングおよび推論能力を獲得できます。 RK1808 AI計算スティックの強力な計算能力により、組み込みデバイスはネットワークエッジでAIアルゴリズムを構築でき、それに従来の組み込みデバイスの人工知能能力のアップグレードを簡単にできます。
RK1808 AI計算スティックは、推論計算のために利用でき、二次開発を通じて独立したAI計算機能もサポートします。
RK1808 NPUを搭載し、最大3.0トップの計算能力。
マルチの開発モードで、二次開発をサポートします。
Windows、Linux、macOS、Arm Linuxで迅速に開発を開始します。
| CPU | RK1808 |
| メモリ | 1GB LPDDR |
| ストレージ | 8GB EMMC |
| サイズ | 82×31×13mm |
| インタフェース | USB3.0 Type-A |
| Miniシステム要求 | Ubuntu 16.04 or x86_64 PC |
| 温度範囲 | 0℃~40℃ |
1 x RK1808 AI Compute Stick