Raspberry Pi 3 Model B +は、ラズベリーパイ 3シリーズの最新製品で、1.4GHz、デュアルバンド(2.4GHz,5GHz)無線ランで動作する64ビットクアッドコアプロセッサを誇ります。また、Bluetooth 4.2 / BLE、高速イーサネット、および個別のPoE HATで行われるPoE 機能を搭載しています。
デュアルバンド無線ランにはモジュラーコンプライアンス認証(modular compliance certification)が付属しているため、ボードを無線ランコンプライアンステス(wireless LAN compliance testing)が大幅に削減された最終製品に組み込むことができ、コストと市場投入までの時間が改善されます。
Raspberry Pi 3 Model B +の面積は、Raspberry Pi 2 Model B、Raspberry Pi 3 Model Bと同じです。
リリースされた新型Raspberry Pi 4には、RAMのサイズに応じて3つのバージョンがあり、ニーズに応じるバーションを選択してください:
技術仕樣
| 寸法 | 120mm x75mm x34mm |
| 重さ | G.W 75g |
| バッテリー | なし |
| プロセッサー | Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 64-bit SoC @ 1.4GHz |
| メモリー | 1GB LPDDR2 SDRAM |
| 接続 | 2.4GHz and 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless LAN, Bluetooth 4.2, BLE; Gigabit Ethernet over USB 2.0 (maximum throughput 300Mbps); 4 × USB 2.0 ports |
| アクセス | Extended 40-pin GPIO header |
| ビデオ & 音声 | 1 × full size HDMI; MIPI DSI display port; MIPI CSI カメラポート;4極ステレオ出力およびコンポジットビデオポート |
| マルチメディア | H.264, MPEG-4 decode (1080p30); H.264 encode(1080p30); OpenGL ES 1.1, 2.0 graphics |
| SD card サポート | オペレーティングシステム(operating system)とデータストレージをロード(data storage)するためのマイクロSDフォーマット |
| 入力電圧 | 5V/2.5A DC via micro USB connector; 5V DC via GPIO header; PoE–可能(個別PoE HAT必要) |
| 環境 | 動作温度, 0–50°C |
| 生産 | Raspberry Pi 3 Model B +の生産は、少なくとも2023年1月まで継続します。 |
部品リスト
| Raspberry PI 3 Model B Plus | 1 |
Raspberry Pi 3 Model B +は、ラズベリーパイ 3シリーズの最新製品で、デュアルバンド(2.4GHz,5GHz)無線ランで動作する64ビットクアッドコアプロセッサを誇ります。また、Bluetooth 4.2 / BLE、高速イーサネット、および個別のPoE HATで行われるPoE 機能を搭載しています。
最小発注数量:250個