Raspberry Pi 3 Model Bは、Bluetooth 4.1とWifiを搭載した第3代Raspberry Piの最初モジュールであり、世界で最も有名で強力なポケットSBC(シングルボードコンピューターsingle board computer)です。このクレジットカードサイズのコンピューターで、ドキュメントの処理、ロボットのコントロール、大型ゲーム、HDビデオの視聴などができます。
このような小さな体に、巨大な力が潜んでいます。強いクアッドコア Broadcom BCM2837 64ビットCPUのおかげで、プロセッサ速度はRaspberry Pi 2 900MhzからPi 3 1.2Ghzにアップグレードされました。
もう1つのアップグレードは、オンボードBluetoothモジュールとオンボードWiFiモジュールがパイ3に追加されたことです。強力な無線接続のおかげで、Raspberry Piは無線拡張モジュールがなくでも、により幅広く使用できます。
また、Raspberry Pi 3Bの電力管理システムが強化されます。これで、Micro USBから供給される電源が2.5Aまで増えました。つまり、マウス、キーボード、スピーカーなど、より多くの周辺機器を駆動することできます。
最も重要なのは、Raspberry Pi 3Bの40Pin GPIOヘッダーはRaspberry Pi 2に最適であるということです。既存のRaspberry Pi 2アクセサリとキットを新しいRaspberry Pi 3 Model Bで使用できます!
リリース版Raspberry Pi 4には、RAMのサイズに応じて3つのバージョンがあり、ニーズに応じるバーションを選択してください。
注意
Raspberry Pi 3 Model B+はRaspberry Pi 3 Model Bの新バージョンで、2018年のπ日(3月14日)にリリースされました。
Raspberry Piがより多くの機能を実現できるように、さまざまなRaspberry Piアクセサリを用意します。たとえば、4G通信ハット、音声取得およびノイズリダクションハット、高精度ADCハット、CAN BUS通信ハット、RS485通信ハットなどがあります。以下の画像をクリックして、すべてのラズベリーハットを表示できます。
技術仕樣
| 寸法 | 120mm x75mm x34mm |
| 重さ | G.W 75g |
| バッテリー | なし |
部品リスト
| Raspberry Pi 3 Model B | 1 |
Raspberry Pi 3 Model Bは、第3代Raspberry Piの最初モジュールであり、世界で最も有名で強力なポケットSBC(シングルボードコンピューターsingle board computer)です。