ご注意:キットにはRaspberry Pi 3が含まれません。
このアクリル製DIYレトロゲーム・アーケードキットで、RetroPieが利用でき、そして自分でアーケードをできます。RetroPieとはRaspberry Pi でレトロゲームを動かす専用のOSで、ROMを入れさえすればデフォルトでも動かすことが可能です。
Mame、Arcade、GameBoy、Color GBAなどのレトロゲームをサポートします。ゲームのROMをRaspberry Piにアップロードし、/home/pi/RetroPie/Roms/ folder に配置して、そしてRaspberry Piを再起動すればゲームをやることができます。
特性
• 組み立てやすい
• 高性能
• 高集積度
• 見事な外観
技術情報
| 寸法 | 350mm x190mm x230mm |
| 重さ | G.W 2419g |
| バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
| Class 10 /16GB 高速 TF カード ( カードスロット付き) | 1 |
| 高質 USBジョイスティック操縦ボード( 高質オーディオモジュールをオンボードに搭載する) | 1 |
| 高質のジョイスティック | 1 |
| 押しボタン( 中に小さいボタンが2つ含まれる) | 10 |
| 高質な拡声器(ワイヤ付き) | 2 |
| 2M HDMI ケーブル | 1 |
| 3.5mm ジャックオーディオケーブル | 1 |
| USB to microUSB ケーブル | 1 |
| 標準規格 5V/2.5A 電源アダプタ | 1 |
| 長いバインド小ねじ & ナット | 5 |
| 短いバインド小ねじ & ナット | 4 |
| M2.5x18mm 金属製ねじ & ナット | 8 |
| M2.5x 12mm 金属製ねじ & ナット | 8 |
| 滑り止めマット | 4 |
| いくつのボタンケーブル | |
| 取扱説明書 | 1 |
このアクリル製DIYレトロゲーム・アーケードキットで、RetroPieが利用でき、そして自分でアーケードをできます。RetroPieとはRaspberry Pi でレトロゲームを動かす専用のOSで、ROMを入れさえすればデフォルトでも動かすことが可能です。