Raspberry Pi PoE HATはRaspberry Piコンピューター用の小さなアクセサリです。Raspberry Pi 3 Model B+ のみで使用できます。この PoE HATはPoE(Power over Ethernet)技術を採用し、ネットワークを構築しながらRaspberry Piに電源供給することができます。この製品を使用する際は、ネットワークに接続し、給電装置を配置する必要があります。
商品特性
802.3af PoE
完全絶縁スイッチモード電源
37~57V DC Class 2 デバイス
5V/2.5A DC 出力
25mm x 25mm プロセッサ冷却用ブラシレスファン
ファンはコントロール可能
他の必要なハードウェア
Raspberry Pi 3 Model B+
イーサネットケーブル
802.3af PoEネットワーク給電装置
コンプライアンス
Raspberry Pi PoE HATに対する適合性など認証試験は大量に行われました。結果により、Raspberry Pi PoE HATは下記のEU標準に合います。
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
適合性認証の番号など詳細はこちらへwww.raspberrypi.org/compliance
注意・警告!
製品を使用する際には
802.3af適用する給電装置のみで電源供給します。使われる外部電源は必ず国・地域における法規や基準に符合します。
製品をカバーしないで、空気の流通がいいところで放置してください。
机、フラットなど導電性ない所で放置して、導電性ある物体との接触のないようにしてください。
安全のためご注意
故障や損壊のないようには、以下の事項をご注意ください。
動作中のファンの動きをストップすることをしないように
ファンに物を挿入しないように
製品は水や水分にかかる所で放置しないでください。また導電性のない所で放置してください。
熱源に接近させないでください。正常動作には、通常の室温のところで使用してください。
使用している際には、回路基板やコネクターに機械的、電気的損壊を起こさないようにご注意ください。
静電破壊の防止のため、Raspberry Piが電源アウトレットと接続状態では、Raspberry Pi全体ではなく、そのエッジだけを手に持つようにしてください。
使われるキーボード、モニターやマウスなどの周辺機器は必ず国・地域における法規や基準や安全性に符合します。
商品詳細
| 寸法 | 65mm x56.5mm x20mm |
| 重さ | G.W 70g |
| バッテリー | 含まない |
部品リスト
| Raspberry Pi PoE HAT | 1 |
Raspberry Pi PoEネットワークイーサネット HAT ファン