このリレーシールドは高質のリレーを4つ、高電流負荷の制御のためのNO/NCインタフェースも備えます。 IIC バスで直接に制御できないデバイスの制御には、本製品は最適な解決法です。標準化されたシールドフォームファクタで、ラズベリーパイとの接続が円滑に進めます。また、シールドにはダイナミックインジケータが備わり、リレーのオン/オフの状態を示します。
特性
Raspberry Pi 互換
インタフェース:IIC 、3つのハードウェアSW1 (1, 2, 3) で設定されたI2C-bus アドレスを選択
リレーねじ込み端子
標準化されたシールドフォームファクタやデザイン
リレーの動作状態を示すLEDインジケータ
COM, NO (Normally Open)およびNC (Normally Closed) リレーピン
高質リレー
仕様
互換性:Raspberry Pi互換 ; 他のメインボードにはジャンパーが必要
電力供給:4.75~5.5V ;
最大スイッチング電圧:30VDC/250VAC;
最大スイッチング電流:15A ;
周波数:1Hz;
寸法:91.20 * 56.15*32mm;
技術情報
| 寸法 | 130mm x60mm x32mm |
| 重さ | G.W 79g |
| バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
| リレーボード | 1 |
高品質のリレー、高電流負荷の制御のためのNO/NCインタフェースも備えます。 IIC バスで直接に制御できないデバイスの制御には、本製品は最適な解決法です。スイッチング電流は最大15Aです。