製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

RaspberryPiが過熱?暑い環境でバリバリ稼働?ご心配なく、こちらには良い解決策があります!-- Raspberry Pi用デュアル究極冷却ファン!

高速でありながら低ノイズであるヒートシンクで、3Mサーマルテープも含まれて、効率的にプロセッサのを冷却することを確保します。ヒートシンクはRaspberry Piでテストされ、合格しました!最も人気のあるケースと互換性があるように設計されているため、Raspberry Pi 3 Model Bに最適で、素晴らしいユーザー体験をお届けします。

 

注意: ヒートシンク(粘着紙付き)を上記の位置に置いてください。GPIO用のスペースを確保し、ヒートシンクをコンデンサから離してください。

商品特性

  • インストール簡易

  • 高速放熱

  • 静音ファン

  • 滑らかでストレートなアルミニウム素材

  • 3Mテープがインストールを簡素化にする

  • 最大20°C下げることができる

GPIO Connection:

認証

HSCODE8414599060
USHSCODE8473305100
EUHSCODE8414591500
COOCHINA

技術詳細

技術仕樣

寸法56mm x25mm x15mm
重さG.W 40.5g
バッテリーなし
テストサポート
テスト環境温度26.8°C
ハードウェア環境Raspberry Pi 3 Model B
TF card8GB Class 10
ソフトウェア環境Raspbian(OS)
テストを実行するソフトウェアVcgencmd measure_temp ,sysbench
テストを実行するハードウェアのFreq1200MHz
テスト時間10分
結果
ヒートシンクがない場合83.5°C
ヒートシンクがある場合77°C
ヒートシンク付きデュアルファンがある場合62°C

部品リスト

部品リスト

アルティメット冷却ファンキット1
3M テープ1
使用説明書1

Raspberry Pi冷却用 アルティメット デュアル ファン - Ultimate Cooling Dual Fan for Pi 4

SKU 114991371

高速でありながら低ノイズであるヒートシンクで、シンプルでおしゃれな外観も持ち、効率的にプロセッサのを冷却することを確保します。

JPY¥2050.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy