製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Pi ZeroまたはPi Zero Wにも適用するように設計されたPi Zero 専用ケースです。

ケースは2つの部分で構成されました。一つは GPIOポートとの接続のための切り欠きのある底部です。もう1つはケースのカバーの部分で、3種類があります:平蓋、GPIO接続用の蓋(上からGPIOに接続できる)、カメラ接続用の蓋(短いケーブルでカメラと接続する場合では、Raspberry Piカメラ或いはカメラNoirが切り欠きにぴったりする)。

 

部品リスト

  • 1 x 底部
  • 3 x 蓋 (平蓋、GPIO接続用、カメラ接続用)
  • 1 x カメラ用短ケーブル
  • 4 x ゴムパッド


認証

HSCODE8543909000
USHSCODE8543903500
UPC
EUHSCODE8543709099
COOCHINA

ラズベリーパイ・ゼロ専用ケース - Raspberry Pi Zero Case

SKU 114992064

Pi ZeroまたはPi Zero Wにも適用するように設計されたPi Zero 専用ケースです。

JPY¥942.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy