
ReSpeaker 2-Mic Pi HAT
このボードは低電力消費ステレオコーデックであるWM8960をベースにしています。2つのマイクロホンはボードの両側にあり、音声を収録します。
- 10+: ¥942.57
- 20+: ¥890.21
- More
- 50+: ¥837.84
- Less
PRODUCT DETAILS
ReSpeaker 2-Mic Pi HATとは拡張ボードであり、Raspberry Piに適用するように設計されます。AIおよび音声の応用に向け、このリHATにはマイクロホンが2つ含まれています。本製品を使って Amazon Alexa音声サービス、Google アシスタントなどの統合された、さらに性能に優れた音声製品を開発できます。
このボードは低電力消費ステレオコーデックであるWM8960をベースにしています。2つのマイクロホンはボードの両側にあり、音声を収録します。それに、 APA102 RGB LEDが3つ、ユーザボタンが1つ、機能拡張のためのオンボードGroveインタフェースが2つ搭載されます。また、オーディオ出力には、 3.5mmオーディオジャックとJST 2.0スピーカアウト両方も利用可能です。
gp注意:
-
本商品にはPi Zeroボードは含まれていません。
-
ご使用中ソフトウェアについて何か問題の点があれば、github ページでご不明なことを投稿してください。
特性
-
Raspberry Pi と互換ある(Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi 1B+, Raspberry Pi 2B, Raspberry Pi 3B, Raspberry Pi 3B+ and Raspberry Pi 4 )
-
デュアルマイクロホン
-
Grove インタフェースが2つ:GPIOおよびI2Cをサポート
-
プログラム可能なボタンとLED:ボタンは1つ、LEDは3つ
-
クラスD スピーカドライバ搭載のステレオコーデック
-
2タイプ対応のオーディオ出力ソケット: 3.5mm オーディオジャック(40mW 出力 )、JST2.0 スピーカアウト(1W、8Ω 負荷)
-
遠方場をサポート (3メートルまで至る)
使い方
2. ボタンでGoogle Assistantを起動する方法
技術情報
寸法 | 65mm x30mm x15mm |
重さ | G.W 33g |
バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
ReSpeaker 2-Mic Pi HAT | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 8518900090 |
USHSCODE | 8473305100 |
UPC | 841454120018 |
LEARN AND DOCUMENTS
Documentations
Learn


