
Respeaker 4マイク アレイ(Raspberry Piに適用)- Respeaker 4-Mic Array for Pi 4
Respeaker 4-MicアレイとはAIおよび音声プロジェクトへの応用のために設計され、Raspberry Piに適用し、4つのマイクを搭載した拡張ボードです。
- 10+: ¥2,293.59
- 20+: ¥2,084.13
- More
- 50+: ¥1,942.74
- Less
PRODUCT DETAILS
本製品はオーディオ出力機能を備えません。その機能がご要望の一部の場合、ReSpeaker 6-Mic円型アレイキット(Raspberry Piに適用)、ReSpeaker 4-Micリニアアレイキット(Raspberry Piに適用)、ReSpeaker USBマイクアレイなど製品がおすすめです。
Respeaker 4-MicアレイとはAIおよび音声プロジェクトへの応用のために設計され、Raspberry Piに適用し、4つのマイクを搭載した拡張ボードです。このボードの利用で、アマゾンのAlexa Voice Service、Google Assistantなどを統合した強力な音声製品が創造できます。
ReSpeaker 2-Mic Pi HATと異なり、本製品は、高精度の音声キャプチャのためのI2S/TDM出力変換でき、一体化されたquad-channel ADCであるAC108をベースとしています。また、12つのプログラマブルのLEDを搭載したLEDリングが取り付けられ、4つのマイクとの組み合わせで、Raspberry PiでVAD(Voice Activity Detection音声検出)、DOA(Direction of Arrival到来方向)の検出 が可能、そしてAmazon Echo、Google HomeのようにLEDリングで方向の指示ができます。
ご注意
-
パッケージにはRaspberry Piが含まれていません。
-
音声キャプチャのためのRespeaker 4-Micアレイには、オーディオ出力インタフェースが備われません。オーディオ出力にはRaspberry Piでのヘッドホンジャックを利用できます。
次のParvinder Yadavよりのビデオを通じて、ReSpeaker 4-Mic ArrayでGoogle Assistantの実行方法が分かります。ここではParvinderさんに感謝いたし、また皆様のご参考になればうれしいと思います。
技術情報
寸法 | 65mm x65mm x9mm |
重さ | G.W 38g |
バッテリ | 含まれない |
MIC | 4つのアナログマイクロホン |
LED | 12つのAPA102プログラマブルRGB LED、SPI interfaceに接続した |
Raspberry Pi 40Pinヘッダー | Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi 1 B+, Pi 2 B, Pi 3 B, Pi 3 B+をサポートする |
AC108 | I2S/TDM出力変換でき、一体化されたquad-channel ADC高度一体化されたquad-channel ADC |
ソフトウェアアルゴリズム | VAD(Voice Activity Detection音声区間検出)、DOA(Direction of Arrival到来方向) 、KWS(キワード検索) |
Grove | 2つのGrove インタフェース |
音声キャプチャの距離範囲 | 3 メートル |
パッケージ内容
ReSpeaker 4-Micアレイ(Raspberry Piに適用) | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 8518900090 |
USHSCODE | 8517700000 |
UPC | 841454120049 |
LEARN AND DOCUMENTS
Documentations
Resources
- ReSpeaker 4-Mic Array for Raspberry Pi(PDF)
- ReSpeaker 4-Mic Array for Raspberry Pi v1.0
- ReSpeaker 4-Mic Array for Raspberry Pi v1.0 3D Model
- AC108 DataSheet
- Seeed-Voice Driver
- Algorithms includes DOA, VAD, NS
- Voice Engine project, provides building blocks to create voice enabled objects
- AEC