Seeed Studio BeagleBone® Green
Seeed Studio Beaglebone®Greenは、Beaglebone®.orgとSeeed Studioの共同の取り組みであり、Beaglebone®Blackから派生したものです。
- 10+: ¥6,809.09
YOU MAY LIKE THIS
PRODUCT DETAILS
カスタマイズされたSeeed StudioBeaglebone®Greenに興味がありますか? ODMサービスを見てみましょう!
(Beagleboard.orgのJason Krinderは、Bay Area Maker FaireでSeeed Studio BeagleBone®Greenを発表しました。最新バージョンでは、バッテリーバックアップされたリアルタイムクロック(RTC)が削除されました。)
「Grow the Difference」はSeeed Studioのモットーの1つであり、現在では会社の文化の一部となっています。 これは、オープンソース文化の普及に取り組んでいることからだけでなく、製品からも反映されています。 会社が出資して以来、Seeeduino vs Arduinoなどの既存のプラットフォームと区別するために、独自のオープンプラットフォームを継続的に作成しています。 今回は、これらのユニークな製品の新しいメンバー、Seeed Studio Beaglebone®Greenを紹介します。
Seeed Studio Beaglebone®Greenは、Beaglebone®.orgとSeeed Studioの共同の取り組みであり、Beaglebone®Blackから派生したものです。 Beaglebone®Blackのことを聞いたことがあるなら、Beaglebone®BlackがBeaglebone®ボードファミリーの中で最も人気のあるボードであることもご存知でしょう。 Beaglebone®のすべての優れた機能を継承しながら、以前のバージョンよりも安価です。 Seeed StudioBeaglebone®GreenはBeaglebone®Blackよりも優れています。小さなサイズ、豊富なインターフェイス、強力な拡張性など、Beaglebone®Blackのほぼすべての優れた機能を保持していて、そしてより強力になりました。
主な変更点は、HDMIインターフェイスを2つのGroveコネクタに置き換えることです。 GroveはSeeedによる素晴らしい成果であり、モジュラー標準化コネクタプロトタイピングシステムであり、はんだ付けやジャンプワイヤなしでアプリケーションを構築できます。 Groveシステムの急速な発展により、ますます多くのセンサー、アクチュエータ、ディスプレイがGroveファミリーに加わり、それらはすべて標準のグローブコネクタに統合されているため、Seeed StudioBeaglebone®Greenをシンプルなケーブルで接続できます 。 これまでに、Seeed StudioBeaglebone®Greenと組み合わせてよく働く30個以上のGroveを生産してきましたが、その数は今も増え続けています。 それとは別に、5VバレルもマイクロUSBホストに変更しました。これにより、より便利にボードに電力を供給できます。
Note
101020013 Grove -RTCは5Vを必要とするため、Seeed StudioBeaglebone®Greenと互換性がありません。
102020083 Grove-高精度RTCは3.3Vで動作し、Seeed StudioBeaglebone®Greenと互換性があります。
変更しましたが、Seeed StudioBeaglebone®GreenはBeaglebone®Blackと完全に互換性があり、すべてのBeaglebone®Blackケープに適用されます。 Seeed StudioBeaglebone®Greenにはこれらすべての利点がありますが、価格は高くなりません。実際、Seeed StudioBeaglebone®Greenの価格はより安く、史上最も低価格のBeaglebone®ともいえます。さっそく購入しましょう!
BeagleBone® Black VS Seeed Studio BeagleBone® Green
BeagleBoard.orgでCompatible License見ます。
BeagleBone® Black MSRP: USD 55 |
Seeed Studio BeagleBone® Green MSRP: USD 44 |
---|---|
AM3358 1GHz ARM® Cortex-A8 | AM3358 1GHz ARM® Cortex-A8 |
512MB DDR3 RAM | 512MB DDR3 RAM |
4GB 8-bit eMMC オンボードフラッシュストレージ | 4GB 8-bit eMMC オンボードフラッシュストレージ |
3D グラフィックスアクセラレーター | 3Dグラフィックスアクセラレーター |
NEON 浮動小数点アクセラレーター | NEON 浮動小数点アクセラレーター |
2x PRU 32-bit マイクロコントローラ | 2x PRU 32-bit マイクロコントローラ |
電源と通信用のUSBクライアント | 電源と通信用のUSBクライアント |
USB host | USB host |
Ethernet | Ethernet |
2x46 pin headers | 2x46 pin headers |
HDMI ポート | 2x Grove コネクタ |
** Seeed Studio BeagleBone® Greenは CE and FCC 認証取得。
技術情報
寸法 | 126mm x76mm x24mm |
重さ | G.W 81g |
バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
SeeedStudio BeagleBone Green | 1 |
USB ケーブル | 1 |
取扱説明書 | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 8471504090 |
USHSCODE | 8543708800 |
UPC | 841454100409 |
EUHSCODE | 8471707000 |
COO | CHINA |
CCATS | 1 |
CE | 1 |
EU DoC | 1 |
FCC | 1 |
REACH | 1 |
RoHS | 1 |
UK DoC | 1 |
LEARN AND DOCUMENTS
Documentations
-
Resources
- Seeed Studio BeagleBone® Green SRM(v1a)(pdf)
- Seeed Studio BeagleBone® Green SRM(v3)(pdf)
- Seeed Studio BeagleBone® Green Schematic(pdf)
- Seeed Studio BeagleBone® Green Schematic(OrCAD) v1c
- Seeed Studio BeagleBone® Green Schematic(OrCAD)
- Seeed Studio BeagleBone® Green PCB(OrCAD)
- AM335X Datasheet
- Seeed Studio BeagleBone® Green 3D Model
- Seeed Studio BeagleBone® Green Mechincal Drawing