製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

ASeeeduino Cryptoは、高性能ATmega4809に基づいて、Microchip ECC608暗号化チップを搭載していてArduino互換ボードです。ECC608暗号化チップによって、I2C暗号化などの暗号化通信を実現できます。

 

Seeeduino Cryptoはe Seeeduino V4.2 Arduino Uno Rev3と機能的に同じです。6個のアナログ入力ピン、14個のデジタルI / O(五つがPWM出力)など、豊富なインターフェイスリソースを備えています。また、Seeeduino Cryptoには2つのGrove I2Cポートと1つのGrove UARTポートが付属しているため、プラグを差し込むだけで Groveシステム全体の数百のセンサーとアクチュエータを操作できます。

Seeeduino Cryptoの制御ソリューションはARDUINO UNO WIFI REV2と同じですが、Seeeduino CryptoにオンボードWIFIがないので、Seeeduino Cryptoの価格はARDUINO UNO WIFI REV2の半分未満です。必要に応じてArduino Wifiモジュールを追加できます。

製品特徴

  • 高性能ATmega4809マイクロコントローラー
  • 高度なセキュリティ暗号化チップECC608。SHA-256およびHMAC Hash/ AES-128をサポート
  • 2 Grove I2C + 1 Grove UART、ハンダ付け不要
  • タイプC電源+データ送信

技術仕様

ItemDetail
ChipMicrocontroller: ATMEGA4809-AFR
Encryption: ECC608
Clock Speed16Mhz
I/O ResourceAnalog Input Channels: 6
Digital I/O Pins: 14
PWM Channels: 5
Peripheral Interface2 Grove I2C Port
1 Grove UART Port
1 ICSP Interface
1 USB Type C data port
Power Supply5V USB Type C
8 -15 V DC Jack Input

部品リスト

  • Seeeduino Crypto (ATmega4809 & ECC608) ボード x 1

認証

HSCODE8517180050
USHSCODE8517180050
UPC
EUHSCODE8543709099
COOCHINA

Seeeduino Crypto (ATmega4809 & ECC608) Arduino Uno Rev3互換ボード

SKU 102010288

ASeeeduino Cryptoは、高性能ATmega4809に基づいて、Microchip ECC608暗号化チップを搭載していてArduino互換ボードです。ECC608暗号化チップによって、I2C暗号化などの暗号化通信を実現できますSeeeduino CryptoはSeeeduino V4.2 /Arduino Uno Rev3と機能的に同じです。

JPY¥3942.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy