製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Seeeduino LiteとはArduino Leonardoとの類似点が多くあり、Atmega32U4チップを搭載するマイクロコントローラです。Atmega32U4はSeeeduinoでのATmega328と同様なフラッシュ、RAM、容量を有します。また、20つものデジタルI/O(その7つはPWM出力可能)、1つのマイクロUSBコネクタ、電源ジャック、ICSPヘッダー、リセットボタンを備えます。ケーブルでPCに接続すれば、もしくはAC-DCアダプタで電力を供給すればこのマイクロコントローラを駆動できます。 

 

全てのArduinoボードと比べて、Seeeduino Liteでは、選択可能な入力電圧はI/O出力電圧に対して影響があり、I/Oの高レベルの出力電圧は入力電圧に一致します。I2Cインタフェース、 UARTインタフェース、Groveインタフェースで、様々なGroveモジュールが利用できます。

 

また、Arduino Leonardoのように、バーチャルシリアルポート(virtual serial)もしくはCOMポートで、Seeeduino Liteは、接続されたコンピューターにはマウスとキーボードとして表示されます。

 

商品特性

  • 20つものデジタルI/Oピンは全て利用できる

  • 電力供給やデータ転送用のMicro USB ポート、外接のDC電源ジャックがある

  • Groveモジュールと互換性がある

  • I/O出力電圧が選択可能(3.3V or 5V)

  • IICとSPIジャンパー

認証

HSCODE8517180050
USHSCODE8517180050
UPC841454103417
EUHSCODE8543709099
COOCHINA

技術詳細

技術情報

寸法115mm x75mm x25mm
重さG.W 47g
バッテリ含まれない

部品リスト

パッケージ内容

Seeeduino Lite1

Seeeduino Lite

SKU 102010008

Atmega32U4チップを搭載し、20つものデジタルI/Oを有します。オンボードのスイッチで、 3.3V、 5V の動作モードで変換できます。Groveインタフェースが2つ、電力供給またはプログラムのためのMicro USB ポートが2つ内蔵されます。

JPY¥2675.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy