おすすめ
製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

ご存知のように、SeeedのSeeeduinoボードとベースシールドは、その使用にはジャンパー線とはんだ付けが不要のため、非常に便利で、使いやすいです。より便利にするために、Seeeduinoボードとベースシールドの2 in 1製品であるSeeeduino Lotus V1.0が開発されできた。 Seeeduino Lotus V1.0は、Seeeduinoボードとベースシールドのメリットを兼ね備え、費用対効果が高いため、ユーザに好評をされました。では今回は、新しいバージョンであるSeeeduino Lotus V1.1を紹介します。

 

Seeeduino Lotus V1.1はV1.0バージョンにより小規模なアップデートが行われてきたバージョンです。このボードをMac OSとの互換性を高めるために、USBバスコンバータチップとしてのCH340をCP2102Nに変更しました。ボードは依然として高性能で低消費電力の8ビットAVRマイクロコントローラであるATMEGA328P-MUをベースとしています。 Arduino互換であり、デジタルインタフェース、アナログインタフェース、I2C、SPI、UARTなどで様々な周辺機器に接続し利用できます。

 

ハードウェアはV1.0バージョンとほぼ同じですが、Seeeduino Lotus V1.1の価格はV1.0の半分ぐらいです。つまり、より安い価格でさらに良い体験が得られます。 WindowsでもMac OSでも、Arduinoをベースにしたものをすばやく便利に展開する場合は、このボードが最適です。

商品特性

  • Seeeduinoボードとベースシールドの2 in 1製品

  • Arduino UNO と互換性がある

  • オンボードのGrove コネクタ

  • Mac OSと互換性がある

  • 費用効果が高い

認証

HSCODE8543909000
USHSCODE8543903500
EUHSCODE8543709099
COOCHINA

技術詳細

技術情報

寸法0mm x0mm x0mm
重さG.W 21g
バッテリ含まれない
マイクロコントローラATmega328P-MU
動作電圧5V
I/O PinでのDC電流40 mA
フラッシュメモリ32 KB (ATmega328P-MU)
RAM2 KB (ATmega328P-MU)
EEPROM1 KB (ATmega328P-MU)
クロック速度16 MHz
デジタルインタフェースD2,D3,D4,D5,D6,D7
アナログインタフェースA0,A2,A4,A6
その他I2C *2, SPI, UART

部品リスト

パッケージ内容

Seeeduino Lotus V1.11

Seeeduino Lotus V1.1 - Grove インタフェース搭載のATMega328ボード

SKU 102010168

Seeeduinoボードとベースシールドの2 in 1製品であるSeeeduino Lotus V1.0が開発されできた。 Seeeduino Lotus V1.0は、Seeeduinoボードとベースシールドのメリットを兼ね備え、費用対効果が高いため、ユーザに好評をされました。

JPY¥2042.00
Shipping and duties calculated at checkout.
product.detail.alsoAdd.title
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy