Seeeduino Mega とはArduino Megaをプロトタイプとして設計された強力なマイクロコントローラです。70つのデジタルI/O、16つのアナログインプット、14つのPWM、4つのハードウェアシリアルポートのあるATmega2560プロセッサを搭載します。Arduino Megaサイズの70%だけに小さなフォームファクタで、全てのSeeed シールド製品と完全的互換性があります。Seeeduinoシリーズ製品の1つとして、Seeeduino Megaは入力電圧選択(3.3V/5V)可能、直角のリセットボタン付きなどのメリットを有します。
商品特性
ATmega 2560 @ 16MHz
5V/3.3V 入力電圧モード選択可能
70つのデジタル IO
16つのアナログインプット
14つのPWM 出力
4つのハードウェアシリアルポート(UART)
ほとんどのArduino Duemilanove、Diecimila Shieldsと互換性がある
小さなフォームファクタ、Arduino Megaサイズの70%だけ
プログラムが簡易、ファームウェアのロードするためのハードウェアは不要、USBにプラグすれば実行できる
ICSP ヘッダー
バッテリもしくはAC-DCアダプタで電力を供給できる
技術情報
| 寸法 | 115mm x75mm x25mm |
| 重さ | G.W 54g |
| バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
| Seeeduino Mega | 1 |
ATmega 2560 @ 16MHzをベースとします。多種類のGPIO:70つのデジタルI/O、16つのアナログ入力、4つのUARTなどを搭載します。 Arduino Megaサイズの70%である小さなフォームファクタ。3.3Vおよび5Vでのデュアルモードで、バッテリもしくはAC-DCアダプタで電力を供給することが可能です。