製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Seeeduino Nanoとは Seeeduino V4.2/やArduino UNOなどの開発ボードに類似したコンパクトなボードであり、ピンアウトおよびサイズのほうでも Arduino Nano と完全に互換性があります。

Seeeduino NanoとSeeeduino V4.2との比較

Seeeduino V4.2と同じのように、Seeeduino NanoもAtmega328P - 8bit AVR マイクロコントローラを基づいて構築されたので、使用するプログラムコードは共通しています。でも、Seeeduino V4.2と異なり、Seeeduino NanoはSeeeduino V4.2の四分の一だけの大きさですが、それに同様な機能を備え、必要な操作空間の縮小が可能で、空間に制約がある場合には非常に適合します。

 

Seeeduino NanoとArduino UNOとの比較

まずは価格とそのコストパフォーマンスで、Seeeduino NanoはArduino UNO価格の半分ぐらいですが、Arduino UNOと同様な高性能を備えます。また、Arduino UNOに比べて、Seeeduino Nanoには下記の方面に対する改良があり:

1、元のMini-USB端子を対称性があり、リバーシブルのUSB-C端子に変更しました。

2、Grove I2Cコネクターを1つ追加し、 Grove systemの様々のセンサーやアクチュエータと合わせて使用することをより簡易にしました。

 

上記の製品の主な異同はリストでのようです:

モデルプロセッサ入力電圧
I/O電圧
アナログ IN/OUTデジタル
IO/PWM
USBGrove コネクター
Seeeduino V4.2ATmega328P5V / 7-12V3.3V/5V6/014/6micro-USB2xI2C+1xUART
Seeeduino NanoATmega328P5V / 7-12V5V8/014/6Type C1xI2C
Arduino NanoATmega328P5V / 7-12V5V8/014/6Mini-USB

 

Seeeduino Nanoアクセサリ

ボード上に付けたGrove コネクターが1つありますが、使用する場合によって不足のこともありますから、この Arduino Nano用Grove shieldがお勧めです。このシールドには、Groveデジタルコネクター3つ、Groveアナログコネクター3つ、Grove I2Cコネクター1つ、Grove UARTコネクター1つがあり、多種センサープが要するほとんどのプロジェクトに適用します。また、Grove モジュールをさらに多く接続する場合、この Grove - I2C Hubがお勧めです。

注意!

本商品にはArduino Nano用Grove shieldが含まれていません。Arduino Nano用Grove shieldのご購入にはこのページ へ。

商品特性

  • 43mm*18mm 超小型ボード
  • 16M ATmega328P
  • Arduino Nanoと完全互換
  • USB Type C(プログラミングや電源供給用)
  • Grove I2C コネクター
  • ブレッドボードに適用

ハードウェア概要

 
 

認証

HSCODE8517709000
USHSCODE8543903500
UPC841454122517
EUHSCODE8517180000
COOCHINA

Seeeduino Nano - Arduino Nanoと完全互換

SKU 102010268

Seeeduino Nanoとは Seeeduino V4.2/やArduino UNOなどの開発ボードに類似したコンパクトなボードであり、ピンアウトおよびサイズのほうでも Arduino Nano と完全に互換性があります。Seeeduino NanoはSeeeduino V4.2の四分の一だけの大きさですが、それに同様な機能を備え、必要な操作空間の縮小が可能で、空間に制約がある場合には非常に適合します。

JPY¥1409.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy