製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

 

 

Sipeed Longan NanoはRISC-V 32bitのGigaDeviceコアを搭載し、GD32VF103CBT6 MCUを採用した開発ボードです。Sipeed Longan Nanoを用いて、学生、エンジニア、ギーク愛好者らは新世代のRISC-Vプロセッサにアクセスしやすくなります。


GD32VF103CBT6とはNucleiシステムテクノロジに基づいた Bumblebeeコア です。RV32IMAC 命令セット、ECLIC高速割込み機能をサポートできながら、コアのパワー消費量は昔のCortex-M3の1/3だけです。 

 

Longan Nano開発ボードは、二列のピンのレイアウト設計と700 milのニードルピッチのおかげで、ブレードボードと直接に接続することが可能で、非常に便利です。また、オンボード8M受動性水晶発振器、32.768 KHz RTC低速水晶発振器、mini TFスロット、USB Type-Cインタフェースを搭載します。

 

Longan Nanoは USB DFU 、UART ISPまたはJTAGダウンロードという3つのダウンロード方法に対応できます。USB DFUダウンロードモードで、USB Type-Cケーブルでプログラムを開発ボードに簡単にダウンロードできます。なお、標準Jƒƒインターフェースにも対応できますので、RISC-VデバッガもしくはJ-LinkなどJTAG対応のデバッガでオンラインデバッグすることも可能です。 

 

なお、Sipeed社よりLongan Nano開発ボードはPlatformIO IDEに対応できるようになりましたので、Windows、Linuxなどのプラットフォームでビジュアル開発のことが可能になります。

https://github.com/sipeed/platform-gd32v 

 

 

商品特性 

  • Chip built-in 128KB Flash, 32KB SRAM
  • 4 x 汎用16bit タイマ、 2 x ベーシック16bit タイマ、 1 x advanced 16bit タイマ
  • ウォッチドッグ、RTC、 システムタイマ
  • 3 x USART, 2 x I2C, 3 x SPI, 2 x I2S, 2 x CAN, 1 x USBFS (OTG)
  • 2 x ADC (10 channel), 2 x DAC

商品仕様

仕様
CPURISC-V 32bit コアを採用したGD32VF103CBT6
コアのパワー消費量昔のCortex-M3の1/3だけ
内蔵式チップ128KB フラッシュ, 32KB SRAM
ペリフェラル● 4 x 汎用16-bit timer, 2 x ベーシック16-bit timer, 1 x advanced 16-bit timer
● ウォッチドッグ、 RTC、 システムタイマ(Systick)
● 3x USART, 2 x I2C, 3 x SPI, 2 x I2S, 2 x CAN, 1 x USBFS (OTG),
● 2 x ADC (10 channel), 2 x DAC
ソフトウェア
IDEPlatformIO IDE、デバッグサポート、Arduino
コンプライツールチェーン・デバッガGCC, OpenOCD
OSRT-Thread、LiteOS
ハードウェア
ストレージの拡張TF カードスロット
ディスプレイの拡張8ピン 0.5mm FPC Block Expansion 160x80 RGB IPS LCD (SPI インターフェース)
デバッグインターフェース2x 4ピンの JTAGデバッグインターフェース
コネクタ二列の2.54ピッチピン
クリスタル8MHz 受動式高速クリスタル +32.768KHz低速 RTC クリスタル

 

寸法 

部品リスト

部品リスト
Sipeed Longan Nano開発ボードx1
0.96inch 160x80 IPS RGB LCDx1
アクリル製透明ケースx1

 

認証

HSCODE8517180050
USHSCODE8517180050
UPC
EUHSCODE8543709099
COOCHINA

Sipeed Longan Nano RISC-V GD32VF103CBT6 開発ボード

SKU 102991302

RISC-V 32bitのGigaDeviceコアを搭載し、GD32VF103CBT6 MCUを採用した開発ボードです。0.96インチ 160x80 IPS RGB LCD、アクリル製透明ケース、20ピンヘッダー(2個入り)が含まれています。

JPY¥776.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy