Maixduinoは、MAIXモジュールをベースとした、AI + IoTアプリケーション用のRISC-V 64開発ボードで、他のSipeed MAIX開発ボードとは異なり、ESP32モジュールとMAIX AIモジュールを組み合わせてArduino Unoのフォームファクタのように設計されています。
CPU: RISC-Vデュアルコア64bit、FPU付き;400MHzニューラルネットワークプロセッサ
QVGA@60FPS/VGA@30FPSの画像識別
オンボードESP32モジュールは2.4G 802.11.b /g /nおよびBluetooth 4.2をサポートします
Arduino Unoフォームファクタ、Arduino互換インターフェース
オンボード全方向のI2Sデジタル出力のMEMSマイクロホン
DVPカメラ用24P 0.5mm FPCコネクタ
8bit MCU LCD 24P 0.5mm FPCコネクタ
自己弾性microSDカードホルダーをサポートします
リセット/bootボタン;3W DAC + PAオーディオ出力
USB Type-Cケーブルでの接続だけでダウンロードできます
畳み込みニューラルネットワーク(CNN)に基づくマシンビジョン
機械聴覚用高性能マイクロホンアレイプロセッサ
MaixPy IDE, Arduino IDE, OpenMV IDE, and PlatformIO IDEをサポートします
ディープラーニング対応のTiny-Yolo, Mobilenet and TensorFlow Liteをサポートします
MAIXは、エッジでAIを実行するように設計されたSipeedの専用製品シリーズです。AIモデルをクラウドからネットワークのエッジ上にあるデバイスに移動します。これらのデバイスでは、より高速に、低コストで、プライバシーがより保護されていて実行できます。
MAIXは単なるハードウェアソリューションではなく、カスタムハードウェア、オープンソフトウェア、そして最先端のAIアルゴリズムを組み合わせたものです。種類多くの開発ボード、キット、周辺機器または広い互換性により、迅速で機動的なプロトタイプ開発が可能になり、AIoTプロジェクトのことが簡単になります。MAIXの高性能、省スペース、低消費電力、および低コストのおかげで、高品質のEdge AIを幅広く展開できます。
スマートホーム ロボット掃除機、スマートスピーカー、電子ドアロック、家庭用監視など
医療産業への応用 補助診断と治療、医用画像認識、緊急警報など
スマートインダストリー 産業機械、インテリジェントソーティング、電気機器の監視など
教育アプリケーション 教育用ロボット、インテリジェントなインタラクティブプラットフォーム、教育効率検査など
農業アプリケーション 農業モニタリング、病害虫モニタリング、自動化制御など
| マスターモジュール | Sipeed MAIX-I AIoT モジュール |
| 電源入力 | USB Type-C DC-DC 降圧回路s: 6-12V 入力;5V 1.2A 出力 |
| Micro SDカード(TF カード) スロット | 自己弾性カードホールドサポート |
| オンボード MEMS マイクロホン | MSM261S4030H0 とは高性能、信頼性のある、全方向Bottom-ported、I2S デジタル出力MEMS マイクロホンです。 |
| DVP カメラインターフェース | 24P 0.5mm FPC コネクタ |
| LCD コネクタ | 8bit MCU LCD 24P 0.5mm FPC コネクタ |
| オーディオ出力 | DAC+PA: TM8211:16 bit ダイナミックレンジ;低高調波歪率(Low harmonic distortion) NS4150:3W出力パワー;90%にも達する能率; |
| ESP32 モジュール | 2.4G 802.11.b/g/nサポート 150 Mbpsにも至る802.11 n (2.4 GHz) 速度 基準Bluetooth v4.2(伝統的 Bluetooth (BR/EDR) とBluetooth Low Energy (BLE)も含み) |
| 外部電源供給電圧 | 4.8V ~ 5.2V |
| 外部電源供給電流 | >600mA |
| 温度上昇 | <30K |
| 使用温度範囲 | -30℃ ~ 85℃ |
| MCU: ESP8285 | Tensilica L106 32-bit MCU |
| ワイヤレス規格 | 802.11 b/g/n |
| 周波数範囲 | 2400Mhz - 2483.5Mhz |
| TX電源(導通試験) | 802.11.b : +15dBm |
| アンテナコネクタ | IPEX 3.0x3.0mm |
| Wi-Fi モード | Station/SoftAP/SoftAP+Station |
1 x Maixduino 開発ボード
1 x OV2640 カメラモジュール
Maixduino USB Serial Port Driver Issue
Maixduino Spec
MaixDuino (size).DXF
Maixduino (Assembly drawing).pdf
Maixduino (schematic).pdf.filepart
MAIX SDK
MAIX HDK
Github - Maixduino
Wiki-maixpy
Learning Maix with Arduino IDE
MaixPy Introduction
What Maix Can Do
Getting Started
MaixPy Release
MaixPy Model
MAIX_SDK_ToolChain
MAIX_Tools
Libraries
BBS
Blog
Telegram group
FAE support email: [email protected]
Kendryte K210 FreeRTOS SDK V0.5.0
Kendryte K210 Standalone SDK V0.5.2
Kendryte K210 datasheet English ver.V0.1.5
Kendryte Standalone SDK Programming Guide-EN-V0.3.0
Kendryte FreeRTOS SDK Programming Guide-EN-V0.1.0
Kendryte OpenOCD for win32 V0.1.3
Kendryte OpenOCD for Ubuntu x86_64 V0.1.3
RISC-V 64bit toolchain for Kendryte K210_win32 V8.2.0
RISC-V 64bit toolchain for Kendryte K210_ubuntu_amd64 V8.2.0
K-Flash V0.3.0
Kendryte K210 Model Download Guide V0.1.0
Kendryte K210 Face Detection Demo V0.1.0
kendryte-Github
Maixduinoは、MAIXモジュールをベースとした、AI + IoTアプリケーション用のRISC-V 64開発ボードで、他のSipeed MAIX開発ボードとは異なり、ESP32モジュールとMAIX AIモジュールを組み合わせてArduino Unoのフォームファクタのように設計されています。