あらゆる種類のSTM32 SWDのデバッガインタフェースを対応でき、4線式インタフェース(電源を含む)が搭載されて、高速かつ安定に動作できます。
全範囲のSTM8 SWIMダウンロードデバッグ(IAR、STVDなどの一般的な開発環境)をサポートしています:
- ST-LINK Utility 2.0 と 4.2.1 以上
- STVD 以上
- STVP 3.2.3 以上
- IAR EWARM V6.20 以上
- IAR EWSTM8 V1.30 以上
- KEIL RVMDK V4.21 以上
最新の製品に対応できるように、ファームウェアの自動アップグレード機能も付いています。工場出荷時点は最新版(V2.J17.S4)にアップグレードされました。
出力I / OポートはST-LINK V2の損傷によって引き起こされる操作エラーを防ぐために保護されています。
仕様
サイズ: 54 x 20 x 9 mm
内容物
Sipeed USB-JTAG/TTL RISC-V デバッガ x 1
DuPont ケーブル x 1
Sipeed USB-JTAG/TTL RISC-V デバッガ (ST-Link V2 STM8/STM32 Simulator)です。あらゆる種類のSTM32 SWDのデバッガインタフェースを対応でき、4線式インタフェース(電源を含む)が搭載されて、高速かつ安定に動作できます。